Sicurezza funzionale

Sicurezza funzionale

Soluzioni Safety per un'elevata affidabilità dell'impianto

Il vostro partner affidabile per le soluzioni di sicurezza: componenti, tecnologie e servizi per la sicurezza delle macchine.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Alimentatori affidabili
    Alimentazione affidabile

    Alimentatori altamente performanti aumentano la disponibilità dei vostri impianti, grazie alla tecnologia SFB e al monitoraggio preventivo delle funzioni.

  • Amplificatori di isolamento sicuri
    Amplificatori di isolamento sicuri

    Sicurezza costante: separare, adeguare, filtrare e potenziare in sicurezza con i nostri isolatori galvanici costantemente certificati SIL, anche per aree Ex.

  • Dispositivi di sicurezza
    Dispositivi di sicurezza PSR

    Molteplici apparecchiature di sicurezza con un'affidabile tecnologia per differenti funzioni di sicurezza.

  • Interruttore di sicurezza
    Interruttore di sicurezza

    L'interruttore di sicurezza elettronico codificato PSRswitch con tecnologia RFID è adatto per il monitoraggio della porta di sicurezza e della relativa posizione.

  • I/O di sicurezza
    I/O di sicurezza

    Moduli I/O di sicurezza per l'integrazione flessibile di funzioni di sicurezza nei sistemi PROFIsafe, senza l'aggiunta di alcun controllore di sicurezza o di sistemi di bus di campo per la sicurezza.

  • Moduli di sicurezza configurabili
    Moduli di sicurezza configurabili

    Moduli di sicurezza per guide DIN versatili. Per la configurazione di più funzioni di sicurezza con un unico dispositivo.

  • Relè statici affidabili
    Relè statici affidabili

    Relè statici affidabili con tecnologia a semiconduttori affidabili e robusti relè per una commutazione protetta.

  • Tecnica di controllo sicura
    Tecnica di controllo sicura

    Controllori di sicurezza programmabili ed efficaci e proxy per l'integrazione della sicurezza funzionale.

Cerca in Sicurezza funzionale

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Ogni giorno i nostri prodotti dimostrano il loro valore in svariate applicazioni per la costruzione di macchine, sia nel settore automobilistico che nell'industria dei processi. Stiamo lavorando affinché le nostre soluzioni Safety possano garantire, anche nell'era digitale, una protezione ottimale e ininterrotta dei vostri dipendenti e delle vostre macchine. Utilizzando i nostri prodotti Safety potete migliorare la disponibilità di macchine e impianti. Grazie ai nostri servizi completi potrete soddisfare tutti i requisiti di sicurezza delle vostre macchine e dei vostri impianti, in maniera conforme alle norme.

I vantaggi:

  • Ampia gamma di prodotti per la sicurezza delle macchine nell'automazione di processo e produzione
  • Servizi completi per la sicurezza delle macchine e degli impianti
  • Sicurezza testata con partner e prodotti certificati TÜV

Sicurezza per l'automazione della produzione

Safety nellautomazione della produzione  

Gamma di prodotti Safety

La nostra gamma di prodotti Safety per l'automazione della produzione va dall'interruttore di sicurezza senza contatto ai dispositivi di commutazione di sicurezza e I/O fino al controllore di sicurezza. Tutti i componenti Safety di Phoenix Contact sono provvisti di certificazione SIL e si contraddistinguono per la semplicità d'uso.

Sicurezza per l'automazione di processo

Safety nellautomazione di processo  

Relè di accoppiamento certificati SIL

Per l'automazione di processo Phoenix Contact offre un'ampia scelta di relè di accoppiamento certificati SIL per l'attivazione e la disattivazione sicura. Il cablaggio di sistema standardizzato semplifica e rende più rapido il montaggio dei relè di accoppiamento SIL.

Software di sicurezza

Software di sicurezza  

Software di sicurezza

Sono disponibili pacchetti software adeguati con utili funzioni, come il monitoraggio live. I blocchi funzionali pronti all'uso semplificano la programmazione. La messa in servizio, la configurazione e la programmazione dei prodotti Safety di Phoenix Contact è particolarmente rapida e pratica.

Safety Services

Servizi sicurezza delle macchine  

Troubleshooting

Pianificate, costruite, gestite e ristrutturate le vostre macchine secondo i requisiti giuridici previsti con il supporto degli esperti Safety di Phoenix Contact. La competenza dei nostri collaboratori certificati TÜV garantisce la conformità giuridica in materia di sicurezza delle macchine e degli impianti nel settore dei costruttori di macchine e dell'industria di processo. Contattateci per richiedere il nostro supporto!

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Download