Torna alla panoramica

Campi di impiego delle apparecchiature di sicurezza

Applicazione con arresto di emergenza: il motore

Circuito di arresto di emergenza per un motore  

Disattivazione sicura dei motori in caso di errore

In caso di errore, potrete disattivare i motori in modo rapido e sicuro. L'apparecchiatura di sicurezza PSR-ESM4, in combinazione con il relè a semiconduttore CONTACTRON, garantisce in questo caso la massima sicurezza funzionale.

Applicazioni con arresto di emergenza: la valvola

Circuito di arresto di emergenza per una valvola  

Disattivazione sicura delle valvole in caso di errore

Negli impianti idraulici come negli impianti pneumatici, ovunque vengano impiegate le valvole, è possibile utilizzare le apparecchiature di sicurezza per disattivarle in tempi rapidi.

Controllo sicuro della velocità

Relè di monitoraggio della velocità di rotazione  

Monitoraggio sicuro della velocità di rotazione con PSR-RSM4

Per una velocità sempre corretta. Le apparecchiature di sicurezza PSR-RSM4 controllano i componenti rotanti di impianti e macchine. Se la velocità predefinita viene superata, il dispositivo si spegne in maniera sicura.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55