Torna alla panoramica

Tutti i vantaggi in dettaglio

Per ogni funzione la soluzione ottimale

Varie apparecchiature di sicurezza PSR  

Apparecchiature di sicurezza per tutte le funzioni

Le apparecchiature di sicurezza PSR sono la soluzione ideale nei casi in cui a ogni apparecchiatura corrisponde una sola funzione.

Quando è richiesta una bassa quantità di funzioni di sicurezza o di collegamenti logici da realizzare, si può disporre così di un sistema conveniente e di facile installazione per la sicurezza funzionale.

Tecnica di sicurezza affermata

Contatti ad apertura forzata  

Sicurezza garantita grazie ai contatti ad apertura forzata

Pioniera nell'ambito della sicurezza funzionale, Phoenix Contact fu la prima azienda a offrire componenti elettronici per il monitoraggio sicuro di sensori e attuatori. Una tecnologia ormai comprovata e in costante sviluppo garantisce l'affidabilità dei nostri prodotti per la sicurezza.

Le nostre apparecchiature di sicurezza, ad esempio, si avvalgono di contatti ad apertura forzata in conformità allo standard EN 50205. In questo modo gli errori vengono individuati rapidamente e si ottiene un elevato livello di sicurezza.

Rapidità di installazione e collegamento

Cablaggio trasversale con il connettore per guide di supporto  

Rapido cablaggio trasversale con il connettore per guide di supporto PSR-TBUS

Risparmiate su tempo e costi. Le apparecchiature di sicurezza PSR possono essere installate con il connettore per guide di supporto PSR-TBUS, il tutto con un impiego minimo di risorse per il cablaggio. Vale a dire con un cablaggio trasversale semplice e rapido.

Oltre ai connettori COMBICON, per il cablaggio dei contatti è possibile utilizzare anche i pratici morsetti a molla TWIN.

Sicurezza elevata in una custodia sottile

PSRmini – Relè di accoppiamento sicuri nell'armadio di comando  

Ridotto lo spazio, elevata la sicurezza

Anche in presenza di spazi ridotti nel quadro elettrico, la sicurezza funzionale può essere integrata facilmente. Grazie alla larghezza ridotta, è possibile infatti collocare una accanto all'altra anche più apparecchiature di sicurezza PSR senza occupare molto spazio.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55