Relè di sicurezza

Relè di sicurezza

Una funzione di sicurezza, un relè di sicurezza

Relè di sicurezza con contatti ad apertura forzata per applicazioni di sicurezza semplici.

Torna a Dispositivi di sicurezza

Categorie

  • Sistema modulare relè di sicurezza
    Sistema modulare relè di sicurezza

    Sistema di sicurezza adattabile con connettore per guida di montaggio, relè di sicurezza master e relè di sicurezza per numerose funzioni Safety.

Cerca in Relè di sicurezza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I relè di sicurezza PSRmini e PSRclassic di Phoenix Contact realizzano tutte le funzioni di sicurezza come arresto d'emergenza, barriere fotoelettriche o porte di sicurezza. Da qui nasce il detto: una funzione, un dispositivo. Con il nostro sistema di relè di sicurezza modulare PSRmodular componete il vostro sistema di sicurezza esattamente nel modo in cui vi serve.

I vantaggi

  • Ampia scelta di relè di sicurezza per funzioni di sicurezza come arresto d'emergenza, barriere fotoelettriche, porte di sicurezza, comando a due mani e molto altro ancora
  • Affidabilità garantita dai contatti ad apertura forzata
  • Installazione rapida grazie alla semplice tecnologia di connessione
  • Sicurezza testata con i prodotti certificati TÜV
  • Salvaspazio grazie alla larghezza d'ingombro sottile

Relè di sicurezza ultracompatti PSRmini

Relè di sicurezza ultracompatti PSRmini  

Risparmio di spazio fino al 70 % con PSRmini

I PSRmini sono i relè di sicurezza più sottili sul mercato e permettono un risparmio di spazio del 70 % con il massimo rendimento. Ciò è reso possibile dalla tecnologia a relè proprietaria di Phoenix Contact.

  • Spessore costruttivo 6 e 12 mm
  • Elevata scalabilità a partire da un percorso di abilitazione
  • Sicurezza collaudata grazie ai contatti relè a guida forzata
  • PL e secondo ISO 13849 e SILCL 3 secondo IEC 62061

Relè di sicurezza classici PSRclassic

Relè di sicurezza classici PSRclassic  

Per ogni funzione di sicurezza il relè di sicurezza PSRclassic adeguato

I relè di sicurezza PSRclassic si contraddistinguono per l'ampia scelta di funzioni e varianti. La larghezza della custodia corrisponde alle dimensioni di custodia disponibili sul mercato.

  • Spessore costruttivo a partire da 17,5 mm
  • Ampia scelta di varianti
  • Sicurezza collaudata grazie ai contatti relè a guida forzata
  • PL e secondo ISO 13849 e SILCL 3 secondo IEC 62061

Sistema modulare relè di sicurezza PSRmodular

Sistema modulare relè di sicurezza PSRmodular  

Sistema modulare relè di sicurezza ampliabile in modo flessibile

Con PSRmodular componete il vostro sistema di sicurezza esattamente nel modo in cui vi serve. I relè di sicurezza modulari possono essere ampliati in modo semplice e flessibile secono il principio della modularità.

Il connettore TBUS collega il relè di sicurezza master con fino a dieci moduli di espansione direttamente sulla guida di montaggio. Non è più necessario alcun cablaggio trasversale e la configurazione si semplifica. 

  • larghezza 22,5 mm
  • Estensione fino a 42 contatti
  • Sicurezza collaudata grazie ai contatti relè a guida forzata
  • PL e secondo ISO 13849 e SILCL 3 secondo IEC 62061

Sicurezza collaudata grazie ai contatti ad apertura forzata

Contatti ad apertura forzata  

Contatti ad apertura forzata

Nella struttura a guida forzata, il contatto aperto a riposo e il contatto chiuso a riposo sono collegati tra di loro meccanicamente. Ciò consente di evitare che si chiudano contemporaneamente. In combinazione con un apposito circuito il malfunzionamento in apertura viene rilevato in maniera sicura. Questo è il modo più affidabile per garantire la massima sicurezza di uomo e macchina.

Per garantire la massima sicurezza, i nostri prodotti PSRmini, PSRclassic e PSRmodular sono dotati di contatti ad apertura forzata.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Sicurezza funzionale: relè di sicurezza