Alimentatori affidabili

Alimentazione affidabile

QUINT POWER

Alimentatori altamente performanti per la massima sicurezza operativa.

Torna a Sicurezza funzionale

Categorie

Cerca in Alimentatori affidabili

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Alimentate i vostri impianti in modo affidabile e sicuro. QUINT POWER soddisfa i requisiti di sicurezza funzionale (SIL) a norma IEC 61508 fino ad un livello di sicurezza SIL 3, garantendo così la massima sicurezza durante il funzionamento. Durante il funzionamento in parallelo collegato a diverse fasi, il carico viene fornito in modo affidabile, anche in caso di problemi con la tensione di ingresso.

I vantaggi

  • Massima affidabilità degli impianti, grazie alla tecnologia SFB e al monitoraggio preventivo delle funzioni
  • Alimentazione affidabile per la vostra applicazione con certificazione SIL a norma IEC 61508
  • Monitoraggio funzionale completo con sistema ridondante

QUINT POWER per la massima sicurezza operativa

Alimentatori QUINT POWER  

QUINT POWER per la massima sicurezza operativa

I potenti alimentatori QUINT POWER aumentano la disponibilità delle vostre applicazioni, grazie alla tecnologia SFB e al monitoraggio preventivo delle funzioni.

L'alimentatore QUINT4-PS/1AC/24DC/20 può essere utilizzato in applicazioni con sicurezza funzionale a norma IEC 61508 e con un livello di sicurezza fino a SIL 2.

Garanzia di sicurezza

Sicurezza funzionale con la variante Plus di QUINT POWER  

Sicurezza funzionale con la variante Plus di QUINT POWER

L'alimentazione QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ soddisfa i requisiti di sicurezza funzionale con un livello di integrità di sicurezza SIL 3.

Con rivestimento protettivo e omologazione ATEX, può essere installata anche all'interno di aree a rischio di esplosione (Zona 2).

Ridondanza integrata

Ridondanza integrata per la sicurezza funzionale  

Ridondanza integrata per la sicurezza funzionale

La variante Plus QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ con MOSFET di disaccoppiamento per ridondanza 1+1- e n+1 garantisce una distribuzione equilibrata del carico e aumenta la disponibilità degli impianti.

Grazie alla certificazione SIL 3 a norma IEC 61508, il sistema può essere utilizzato in applicazioni ridondanti con i più elevati requisiti di sicurezza funzionale e la massima disponibilità degli impianti.
 

Sistema ridondante per la sicurezza funzionale

Sistema ridondante per la sicurezza funzionale  

Sistema ridondante per la sicurezza funzionale


Il sistema di alimentazione ridondante 1+1 di QUINT4-PS/1AC/24DC/20 e QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ offre una distribuzione simmetrica del carico e un passaggio separato dei cavi fino al carico.

Questa combinazione soddisfa anche i requisiti SIL3 e può essere utilizzata in applicazioni di sicurezza.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55