Relè statici affidabili

Relè statici affidabili

Gestione intelligente dei motori

Avvio motore, ​inversione di marcia, ​protezione motore e ARRESTO DI ENERGENZA in un relè statico affidabile

Torna a Sicurezza funzionale

Categorie

Cerca in Relè statici affidabili

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I relè statici trifase affidabili CONTACTRON offrono fino a quattro funzioni in un unico dispositivo: ARRESTO D'EMERGENZA, avviamento diretto, inversione di marcia e protezione motore contro il sovraccarico. Oltre ai dispositivi standard per il cablaggio in parallelo, sono disponibili anche varianti collegabili in rete, che possono essere integrate su bus di campo.

I vantaggi

  • Arresto sicuro fino a SIL 3 e PL e
  • Risparmio di spazio nelle applicazioni fino all'89% grazie al design compatto
  • Durata 10 volte maggiore garantita dalla commutazione protetta con tecnologia ibrida CONTACTRON
  • Protezione motore regolabile con funzione bimetallica fino a 9 A
  • Cablaggio semplificato grazie al circuito per il blocco e al cablaggio dei carichi guidato

Commutazione intelligente e protezione affidabile

Esempio di cablaggio  CONTACTRON

ARRESTO D'EMERGENZA

La funzione Safety integrata consente di utilizzare il dispositivo in applicazioni di ARRESTO D'EMERGENZA rilevanti per la sicurezza.

​Rotazione in senso orario

Controllo diretto semplificato grazie alle schede di uscita PLC da 24 V DC o al segnale da 230 V AC.

​Rotazione in senso antiorario

Opzionale: funzione di inversione di marcia senza ulteriori cablaggi.

​Protezione motore

Pratica protezione termica tramite relé elettronico con ripristino automatico o manuale.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55