Relè di accoppiamento di sicurezza

Relè di accoppiamento di sicurezza

Affidabilità garantita nell'industria di processo

Relè di accoppiamento certificati con contatti ad apertura forzata per l'attivazione e la disattivazione sicura.

Torna a Dispositivi di sicurezza

Categorie

Cerca in Relè di accoppiamento di sicurezza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Nell'industria di processo, come nell'ingegneria meccanica, in caso di emergenza deve essere garantito un accoppiamento affidabile del segnale. Per questo Phoenix Contact offre relè di accoppiamento con contatti ad apertura forzata.

I vantaggi

  • Massima sicurezza con contatti ad apertura forzata secondo EN 50205
  • Diagnosi sicura e semplice test di prova secondo IEC 61508
  • Elevata compatibilità: progettato per le centrali di controllo nell'industria di processo
  • Semplice procedura di verifica grazie alla presenza di tutti i parametri tecnici di sicurezza

Relè di accoppiamento sicuro ultracompatto PSRmini

Relè di accoppiamento sicuro ultracompatto PSRmini  

Risparmio di spazio fino al 70 % con PSRmini

Grazie alla tecnologia a relè proprietaria, i nuovi relè di accoppiamento PSRmini sono estremamente compatti. I relè di accoppiamento SIL con contatti ad apertura forzata offrono un enorme potenziale di risparmio di spazio - fino al 70 % - con il massimo rendimento.

  • Spessore costruttivo a partire da 6 mm
  • Relè di accoppiamento per l'attivazione e la disattivazione sicura
  • I LED permettono una diagnostica qualificata SIL direttamente sul modulo
  • La segnalazione guasti attiva al controllore consente di ridurre i tempi di fermo durante le fasi della manutenzione programmata
  • Compatibilità con i comuni sistemi di sicurezza

Relè di accoppiamento affidabili PSRclassic

Relè di accoppiamento affidabili PSRclassic  

Relè di accoppiamento classici per la disattivazione sicura

La serie PSRclassic offre relè di accoppiamento convenzionali con contatti ad apertura forzata per disattivazione sicura. I relè di accoppiamento classici si contraddistinguono per l'ampia scelta di funzioni e varianti. La larghezza della custodia corrisponde alle dimensioni di custodia disponibili sul mercato.

  • Spessore costruttivo a partire da 17,5 mm
  • Relè di accoppiamento per la disattivazione in totale sicurezza
  • Compatibilità con i comuni sistemi di sicurezza

Sicurezza collaudata grazie ai contatti ad apertura forzata

Contatti ad apertura forzata  

Contatti ad apertura forzata

Nella struttura a guida forzata, il contatto aperto a riposo e il contatto chiuso a riposo sono collegati tra di loro meccanicamente. Ciò consente di evitare che si chiudano contemporaneamente. In combinazione con un apposito circuito il malfunzionamento in apertura viene rilevato in maniera sicura. Questo è il modo più affidabile per garantire la massima sicurezza di uomo e macchina.

Per garantire la massima sicurezza, i nostri prodotti PSRmini, PSRclassic e PSRmodular sono dotati di contatti ad apertura forzata.

Cablaggio di sistema con il Termination Carrier

Relè di accoppiamento PSRmini per il cablaggio di sistema  

Termination Carrier e PSRmini: eccezionale densità di montaggio nel quadro elettrico

I Termination Carrier sono compatibili con PSRmini e PSRclassic. Con i portamoduli si riduce la complessità del cablaggio e si velocizza l'installazione. 

Grazie a un concetto coerente e alla speciale tecnologia di sistema, i Termination Carriers permettono di evitare errori di cablaggio, rendendo superflua l'eventuale ricerca dei problemi, dispendiosa in termini di costi e tempo.

I Termination Carrier possono essere adattati alle specifiche esigenze.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55