Tecnica di controllo sicura

Tecnica di controllo sicura

Tecnologia di controllo sicura per impianti complessi

La soluzione efficace per compiti Safety impegnativi in impianti complessi: controllori di sicurezza.

Torna a Sicurezza funzionale

Categorie

Cerca in Tecnica di controllo sicura

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Molteplici funzioni di sicurezza, intenso traffico I/O e reti di grandi dimensioni: mettetevi al sicuro anche in impianti di automatizzazione particolarmente complessi. Questi efficienti controllori Safety permettono di integrare l'affidabile sicurezza funzionale anche nelle reti PROFIsafe o PROFINET.

I vantaggi

  • Gestire in modo affidabile e sicuro anche elevati numeri di I/O grazie alla potente tecnica di processo
  • Configurazione unica a livello globale grazie alla programmazione standardizzata secondo IEC 61131
  • Precise possibilità diagnostiche grazie al display integrato
  • Massima flessibilità grazie alla varietà di interfacce e al supporto PROFIsafe
  • Costi di cablaggio ridotti grazie alla trasmissione di protocolli di controllo e sicurezza tramite un cavo Ethernet

Controllore di sicurezza ad alte prestazioni

PLCnext Control RFC 4072S  

Controllore sicuro ad alta potenza per linguaggi evoluti

Il potente controllore di sicurezza RFC 4072S è indicato per applicazioni PROFIsafe con requisiti di sicurezza molto elevati. Esempi applicativi sono i robot nell'industria automobilistica, piattaforme elevabili oppure la regolazione delle pale del rotore nel settore dell'energia rigenerativa. 

RFC 4072S è il primo controllore ad alte prestazioni basato sulla PLCnext Technology che utilizza CPU indipendenti per i calcoli relativi alla sicurezza. Realizzate una programmazione standard e di sicurezza in un unico strumento di progettazione con PC Worx Engineer. Ciò consentirà di gestire reti estese con massimo 300 utenti di sicurezza.

Grazie al collegamento a PROFICLOUD e alla possibile integrazione del software Open Source, si aprono tutte le strade dell'IIoT.

Accoppiamento di sistemi PROFINET e PROFIsafe

Accoppiamento di sistemi PROFINET e PROFIsafe  

Accoppiamento di sistemi PROFINET e PROFIsafe

Il gateway PROFIsafe di Phoenix Contact consente una comunicazione sicura tra due reti PROFINET. Permette quindi di potersi fidare della sicurezza funzionale, ad esempio implementando i sistemi di arresto d'emergenza in tutto l'impianto, indipendentemente dal produttore.

Gateway per PROFIsafe

Gateway PROFIsafe FL PN/PN SDIO-2TX/2TX  

Il gateway PROFIsafe consente una comunicazione I/O sicura oltre i confini della rete

Il gateway di sicurezza PROFINET rappresenta due dispositivi PROFIsafe. Lo scambio dei dati di processo I/O standard tra due sistemi PROFIsafe avviene mediante PROFINET; quello dei dati di processo I/O orientati alla sicurezza, mediante PROFIsafe. Ciò consente di realizzare sistemi di arresto d'emergenza in tutto l'impianto, indipendentemente dal produttore.

Il gateway PROFINET supporta funzioni di sicurezza fino a SIL 3 e PL e.

Moduli I/O di sicurezza per tutti i sistemi bus più comuni

I/O di sicurezza per Axioline F e Inline  

Moduli I/O sicuri per numerosi protocolli

I nostri moduli per la sicurezza convincono per la loro flessibilità di utilizzo. In base all'accoppiatore bus, o al controllore di sicurezza, i moduli I/O funzionano con PROFIsafe in sistemi PROFINET e PROFIBUS.

Per questo offriamo moduli I/O digitali e moduli relè. Con questi prodotti soddisfate tutte le esigenze di sicurezza:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

Elaborazione dei valori analogici sicura con unità I/O standard

Elaborazione sicura di valori analogici

Sicurezza funzionale: con Safe AI

Con la soluzione Safe AI non sono necessari moduli I/O analogici di sicurezza per l'applicazione Safety, perché un software certificato TÜV elabora i valori analogici di sicurezza. In questo modo è possibile convertire funzioni di sicurezza fino a SIL 3 e PL e. Il servizio di consulenza offerto dai nostri esperti della sicurezza completa la soluzione.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Download