I/O di sicurezza

I/O di sicurezza

Sicurezza per ogni sistema I/O

Integrate la sicurezza funzionale nella vostra rete esistente in modo semplice e affidabile.

Torna a Sicurezza funzionale

Categorie

Cerca in I/O di sicurezza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La nostra gamma di prodotti comprende moduli I/O di sicurezza per la semplice integrazione di funzioni di sicurezza in macchine compatte. Con moduli I/O di sicurezza con la collaudata SafetyBridge Technology potrete invece realizzare soluzioni di sicurezza complesse e decentrate. I moduli I/O di sicurezza possono essere azionati in reti miste come PROFIBUS e PROFINET con un controllore.

I vantaggi

  • Strutturazione economica del sistema, senza necessità di PLC di sicurezza né di sistemi bus di campo sicuri
  • Utilizzo flessibile grazie alla compatibilità con tutti i più comuni sistemi di bus
  • Facile configurazione con il software SAFECONF
  • Trasmissione dati sicura mediante sistemi radio e nel Cloud

Moduli I/O di sicurezza per Axioline F

I/O di sicurezza per Axioline F  

I/O di sicurezza per il sistema I/O Axioline F

Axioline F è il sistema I/O con struttura modulare a blocchi. Grazie ai tempi di reazione particolarmente brevi, Axioline F è specificamente adatto per processi rapidi e sincronizzati.

Con i moduli I/O di sicurezza con SafetyBridge Technology potrete facilmente realizzare una sicura comunicazione decentrata senza PLC di sicurezza.

Nelle reti PROFIBUS e PROFINET, i moduli PROFIsafe si occupano della rilevazione ed emissione di segnali di sicurezza.

Moduli I/O di sicurezza per Inline

I/O di sicurezza per Inline  

I/O di sicurezza per il sistema I/O Inline

Inline è l'affidabile sistema per ogni funzione all'interno del quadro elettrico. Grazie a un'ampia scelta di moduli I/O e moduli funzionali per tutti i più comuni sistemi di bus di campo e reti Ethernet, potrete creare le vostre funzioni di automazione in maniera personalizzata.

Con Inline potrete scegliere se realizzare le soluzioni più semplici per la sicurezza funzionale con il modulo Inline ECO Safe o soluzioni di sicurezza più complesse e decentrate con SafetyBridge Technology o PROFIsafe.

SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology V3 - Maggiori funzioni, maggiori possibilità

SafetyBridge Technology V3 - Maggiori funzioni, maggiori possibilità

Con la SafetyBridge Technology potrete realizzare soluzioni di sicurezza decentrate in modo estremamente semplice. Tutto questo senza l'utilizzo di un controllore di sicurezza e indipendentemente dalla rete impiegata.

La tecnologia SafetyBridge è disponibile sia per il sistema I/O Inline che Axioline F.

Facile configurazione con il software SAFECONF

Software di configurazione SAFECONF  

Software di configurazione SAFECONF

Con SAFECONF potrete creare logiche di sicurezza per i moduli configurabili PSRtrisafe tramite funzione di "drag-and-drop".

Il software offre tutti i tool necessari per la configurazione della logica di sicurezza in un'interfaccia, in modo semplice e conforme alle norme. I tool disposti ordinatamente in una finestra consentono di lavorare in modo intuitivo, senza la necessità di competenze di programmazione.

Provatelo! Scaricate gratuitamente il software per la configurazione.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Determinare facilmente le funzioni di sicurezza

Imparate le basi delle funzioni di sicurezza e del Performance Level.