Sercos

Velocità e sincronizzazione

Velocità e sincronizzazione

Da anni la soluzione collaudata per le applicazioni Motion Control: l'interfaccia aperta in tempo reale per il sistema Sercos.

Torna a Soluzioni per tutti i protocolli di comunicazione

Categorie

  • Elenco prodotti – Cavi e connettori
    Cavi e connettori

    Cavi e connettori SERCOS in diverse lunghezze e tipologie di protezione, preassemblati e disponibili come articoli a metraggio.

  • Elenco prodotti Moduli bus
    Moduli bus

    Accoppiatore bus modulare e apparecchi block-I/O in tipo di protezione IP20 per il collegamento del livello I/O con la rete sercos.

Fidatevi del bus per l'automazione di sistemi Sercos. A partire dai primi anni Novanta è diventato uno standard per la comunicazione in tempo reale accettato in tutto il mondo per applicazioni esigenti e precise. La terza generazione di dispositivi per il sistema Sercos si basa sull'Ethernet standard.

I vantaggi

  • Rapida trasmissione di dati: velocità Ethernet da 100 MBit/s
  • Brevi tempi di esecuzione grazie alla rapida rielaborazione dei telegrammi in tempo reale durante il funzionamento per sistemi Sercos (on the fly)
  • Installazione semplice e vantaggiosa: nessun componente di rete aggiuntivo come hub o switch
  • Tempi di ciclo regolabili liberamente tramite cicli di comunicazione variabili tra 31,25 µs e 65 ms
  • Versatile parallelamente alla comunicazione in tempo reale per sistemi Sercos e senza disturbi del ciclo, possono essere trasmessi, a scelta, anche protocolli Ethernet
  • Protezione contro la rottura di cavi o guasti al supporto grazie al meccanismo di ridondanza senza effetti di ritorno

Precisa ed efficiente

Confezionatrice automatica  

Sistema Sercos in uso: confezionatrice automatica

Con il sistema Sercos potrete raggiungere il massimo grado di precisione in tempo reale. Approfittate di tutti i vantaggi del sistema:

  • Particolare sincronizzazione hardware
  • Discontinuità del segnale minima (jitter)

In un sistema Sercos master, il jitter raggiunge solo un valore pari a ±10 ns. La precisione della sincronizzazione si ottiene con un valore inferiore a 20 ns, mentre la simultaneità raggiunge valori inferiori a 100 ns.

Componenti I/O Axioline

Componenti I/O di Phoenix Contact per il sistema Sercos.  

Componenti I/O per il sistema Sercos

Il sistema I/O Axioline offre soluzioni per componenti per il sistema Sercos, per l'installazione di quadri elettrici e per l'installazione diretta in campo.

Per l'installazione del quadro elettrico
Grazie al tempo di aggiornamento da 1 µs per modulo I/O, la serie Axioline F potrete sfruttare completamente il potenziale del sistema Sercos. In questo modo otterrete il sistema ideale per applicazioni particolarmente rapide e sincronizzate.
La vasta gamma di sistemi I/O modulari offre la massima flessibilità. Insieme all'accoppiatore bus per il sistema Sercos ad alte prestazioni, è possibile comporre la propria stazione Sercos in base alle esigenze.

 

Per l'istallazione diretta su campo
I dispositivi della serie Axioline E si contraddistinguono per la rapidità d'installazione, la robustezza della custodia e la semplicità di utilizzo. Oltre alle comuni funzionalità digitali, la comunicazione con i dispositivi IO-Link assicura, anche in questo caso, la massima flessibilità. A seconda delle esigenze, sono disponibili due tipi di custodia (in metallo e in plastica).

Installazione semplice

Cavo CAT5e  

Cavo CAT5e

Collegate tutti i dispositivi con cavi CAT5e standard di Phoenix Contact adatti per un utilizzo in ambito industriale. L'installazione è molto semplice: dopo una breve fase di installazione, la rete è sincronizzata e pronta all'uso.

Collegate i nuovi dispositivi in modo semplice durante il funzionamento. Questi vengono automaticamente inclusi nella comunicazione e nello scambio di dati in tempo reale (Hot-Plug-In).

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55