Torna alla panoramica

Automazione individuale con gli switch preconfigurati

Il dispositivo FL NAT SMN 8TX combina i meccanismi switch sul livello Layer-2 con il routing sul livello Layer-3. Questa soluzione consente di lavorare in modo sempre conveniente ed efficiente, dal momento che lo switch ad alta funzionalità è particolarmente sottile e permette la netta riduzione dei tempi di installazione e configurazione.

Adeguati alle esigenze dei clienti

Switch con funzionalità di routing NAT e MEM-Plug inseribile  

Semplice preconfigurazione con MEM-Plug

Flessibilità totale: con l'ausilio di un supporto di memoria sostituibile, MEM-Plug, è possibile configurare FL NAT SMN 8TX individualmente. In modo tale da adeguare il dispositivo alle proprie esigenze.

Con MEM-Plug, l'utente può preconfigurare ad esempio diverse funzioni risparmiando tempo:

  • Attivare la funzione NAT 1:1
  • Nominare l'indirizzo IP LAN statico 192.168.10.10
  • Impostare la velocità standard a 100 MBit/s

 


Torna alla panoramica

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55