Interruttore rotante

Compatto e durevole

Compatto e durevole

Controllo dell'armadio di comando compatto e affidabile per numerose applicazioni.

Torna a Materiale di installazione e montaggio

Categorie

Cerca in Interruttore rotante

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Realizzati in materiali di alta qualità, gli interruttori rotanti presentano una forma compatta e un'elevata durata dal punto di vista meccanico ed elettrico. Sono certificati a livello internazionale e possono essere utilizzati fino a 20 A e 690 V.

I vantaggi

  • Possibilità di impiego in pochissimo spazio grazie alla forma compatta
  • Funzionamento sicuro grazie ai morsetti che proteggono dal contatto con le dita, anche quando lo sportello dell'armadio di comando è aperto
  • Adatto in risposta ai requisiti più elevati grazie ai contatti contro gli urti e le vibrazioni
  • Utilizzo semplice e sicuro grazie a un azionamento a vite con guida ottimizzata
  • Sicurezza grazie ai contatti di commutazione privi di cadmio e alla conformità RoHS

Siglatura personalizzata

Siglatura  

Portacartellini con cartellini adatti

Per individuare in modo univoco gli interruttori rotanti, sono disponibili portacartellini con cartellini inseribili per siglatura personalizzata.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55