Misurazioni dipendenti dalla resistenza

Protezione contro le sovratensioni su misura

Protezione contro le sovratensioni su misura

TERMITRAB complete offre per ogni applicazione la protezione contro le sovratensioni più adatta

Torna a Protezioni contro le sovratensioni per la tecnica MCR

Categorie

Cerca in Misurazioni dipendenti dalla resistenza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Nelle misurazioni dipendenti dalla resistenza, la resistenza interna dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni può causare un'alterazione indesiderata del risultato della misurazione. Per questi casi applicativi sono disponibili circuiti di protezione a bassissima impedenza interna.

I vantaggi

  • Installazioni salvaspazio con dispositivi di protezione ultrasottili
  • Molteplici applicazioni: formati e tecnologie di collegamento adatte alle singole applicazioni
  • Controllo semplificato grazie all'esecuzione a innesto dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni
  • Diffusione in tutto il mondo nelle aree soggette a rischio di esplosione grazie alle omologazioni ATEX e IECEx

Misurazioni dipendenti dalla resistenza

TERMITRAB complete per applicazioni PT100  

TERMITRAB complete per applicazioni PT100

Se direttamente attraverso il valore di resistenza di un componente elettrico si rileva una grandezza di misura, le impedenze aggiuntive all'interno del circuito di misurazione rivestono un ruolo particolare. Questo è il caso ad esempio delle misurazioni di temperatura con resistenze di misura al platino (PT100, PT1000) ma anche degli estensimetri nella tecnica a due fili.  Di regola i prodotti per la protezione contro le sovratensioni MCR contengono impedenze nelle linee longitudinali.  Se le impedenze vengono inserite nel circuito senza essere ricalibrate, il risultato della misurazione risulta falsato a causa della variazione dell'impedenza complessiva. Varianti di circuito senza resistenze longitudinali aggiuntive semplificano l'installazione della protezione contro le sovratensioni in caso di applicazioni di questo tipo.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni per tecnica MCR