Richiedi scatole di connessione e custodie vuote pronte all'uso

Richiedi scatole di connessione e custodie vuote pronte all'uso

Lavorazione e composizione personalizzate

Phoenix Contact rielabora le custodie vuote per le vostre esigenze e farvi avere scatole di connessione e di comando in tempi brevi e da un unico fornitore.

Su richiesta possiamo rielaborare tutte custodie vuote della gamma CLIPSAFE e fornirle completamente equipaggiate. Per l'impiego in aree a rischio di esplosione, forniamo morsettiere con relativa omologazione dell'apparecchiatura a norma ATEX e IECEx.

Offerte per scatole di connessione e custodie vuote pronte all'uso

Per le vostre scatole di connessione e soluzioni di custodie personalizzate, usate il nostro comodo modulo di richiesta. In pochi passi potrete creare la vostra richiesta per una soluzione personalizzata:

  • sulla base di un file CLIP PROJECT,
  • sulla base di un disegno o
  • sulla base delle vostre indicazioni.

Sulla base di questi dati vi sottoporremo un'offerta personalizzata adeguata alle vostre richieste.

CLIP PROJECT vi permette di progettare con facilità, e senza errori, le morsettiere per le vostre scatole di connessione e di comando.

Progettare con CLIP PROJECT  

Progettare con CLIP PROJECT

CLIP PROJECT combina l'affermato software per la progettazione di morsettiere con un efficace tool di siglatura. Il software è unico nel suo genere grazie allo scambio diretto dei dati con tutti i programmi CAD, oltre che grazie alla creazione della documentazione completa inerente ad ogni progetto.

Approfittate di questi e di altri vantaggi forniti dalla semplice progettazione per la vostra applicazione.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55