Teleassistenza

Teleassistenza

Manutenzione da remoto in totale sicurezza

Incremento dell'affidabilità delle macchine.

Torna a Comunicazione da remoto

Categorie

Cerca in Teleassistenza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La manutenzione da remoto in totale sicurezza offre ai produttori di macchine e apparecchiature di produzione un'ampia gamma di servizi di assistenza aggiuntivi. Con la tecnologia mGuard, Phoenix Contact offre una soluzione che può essere integrata all'interno di macchine e impianti senza problemi. Inoltre, con mGuard Secure Cloud potrete contare su un portale sicuro, gestito internamente e pronto all'uso per la manutenzione da remoto, basata su Cloud.

I vantaggi

  • Infrastruttura VPN con protocollo di sicurezza IPsec (Internet Protocol Security) per gestori e costruttori di macchine e impianti
  • Sicurezza e affidabilità grazie alla collaudata tecnologia mGuard
  • Compatibile con tutti i dispositivi di sicurezza mGuard con VPN-Client certificati
  • Servizio di teleassistenza basato su cloud con mGuard Secure Cloud

Manutenzione da remoto in totale sicurezza delle macchine a livello globale, scalabile con mGuard Secure Cloud

Comunicazione industriale da remoto con mGuard Secure Cloud  

mGuard Secure Cloud

Manutenzione da remoto delle vostre macchine in totale sicurezza: mGuard Secure Cloud garantisce la confidenzialità, l'autenticità e l'integrità dei dati tra gli utenti, grazie alle connessioni IPsec-VPN. Il servizio di hosting gestito in Germania rende il Cloud disponibile in tutto il mondo.

Gateway VPN per mGuard Secure Cloud

TC Cloud Cient per la manutenzione da remoto con mGuard Secure Cloud  

Gateway VPN TC Cloud Client

Come gateway VPN, i TC Cloud Client collegano le macchine, tramite Internet, al sistema mGuard Secure Cloud in totale sicurezza, rappresentando una vantaggiosa base per la manutenzione da remoto. I clienti possono scegliere tra TC Cloud Client, che utilizzano le reti dei gestori, e varianti che si servono delle reti radiomobili 4G LTE per la comunicazione Cloud. I TC Cloud Client, configurati con mGuard Secure Cloud, sono subito collegati con le macchine per le operazioni di manutenzione da remoto.

I TC Cloud Client dispongono di un ingresso digitale e di un'uscita. Questo consente, all'occorrenza, di stabilire collegamenti di servizio con mGuard Secure Cloud e di creare segnalazioni.

Teleassistenza basata su IP via Internet

Teleassistenza sicura tramite Internet e rete radiomobile  

Teleassistenza basata su IP via Internet

Internet costituisce un mezzo a livello mondiale per la teleassistenza e la manutenzione nel settore della costruzione di macchine e impianti. I firewall e la tecnologia VPN contribuiscono a impostare in modo sicuro l'utilizzo di Internet per la teleassistenza basata su IP.

I tecnici dell'assistenza potranno così raggiungere i sistemi di produzione in tutto il mondo: in modo semplice, vantaggioso e soprattutto sicuro.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Manutenzione da remoto in totale sicurezza

Con mGuard Secure Cloud


TC Cloud Client

Configurazione con mGuard Secure Cloud.

mGuard Cyber Security su Twitter

Seguiteci! Tutte le novità sui temi Cyber Security, Remote Services e molto altro ancora.

mGuard Cyber Security su Twitter
mGuard Cyber Security su Twitter

Alimentatori robusti

Nuovi, affidabili, perfetti per la costruzione macchine.

Alimentatori robusti
Per saperne di più