Telecontrollo e comando a distanza

Accesso remoto flessibile

Accesso remoto flessibile

Comunicate con continuità e tenete sempre sotto controllo tutti i processi.

Torna a Software

Categorie

  • Telecontrollo
    Telecontrollo

    Continuo monitoraggio dei processi e controllo degli impianti

Cerca in Telecontrollo e comando a distanza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Dalla costruzione di impianti tradizionale a operazioni di alimentazione e smaltimento: è sempre più importante essere sempre aggiornati su tutti i processi. Phoenix Contact vi offre soluzioni ragionate e flessibili per il controllo di componenti dell'impianto decentralizzate e per una comunicazione server-client di PC industriali connessi alla rete.

I vantaggi

  • Quadro trasparente di tutti i terminali di comando grazie al software per il controllo remoto
  • Accesso flessibile alla visualizzazione, ai dati di processo e agli allarmi grazie alla visualizzazione contemporanea su schermo di un IPC in più stazioni operative
  • Notifica immediata in caso di errore, ad esempio tramite telefono o rete mobile

Telecontrollo: integrazione duratura di stazioni decentralizzate

Software Resy+  

Software Resy+

Tenete sempre sotto controllo i vostri impianti: con la soluzione per il telecontrollo di Phoenix Contact potete controllare e gestire parti dell'impianto in luoghi separati. In questo modo siete sempre informati su tutti i valori di misurazione generici delle vostre stazioni esterne. Potete inviare il comando di controllo direttamente da un posto di comando centrale.

Grazie a speciali protocolli potete trasmettere i dati di processo in modo sicuro tramite le reti geografiche. Per quasi tutte le reti di telecomunicazione vi offriamo soluzioni per il telecontrollo, ad esempio per linee fisse analogiche, reti radio e reti telefoniche pubbliche fisse e mobili.

Per la creazione di una moderna tecnica di controllo a distanza potete combinare semplicemente i nostri componenti standard di automazione con il software per il telecontrollo Resy+.

Vantaggi di questa soluzione di controllo remoto

  • Telecontrollo e automazione in un apparecchio
  • Ideale per l'utilizzo in applicazioni per infrastrutture
  • Pratico collegamento di parti remote dell'impianto al controllore centrale
  • Facile integrazione in reti già esistenti
  • Comunicazione secondo lo standard di telecontrollo IEC 60870-5-101/104

Comando a distanza: controllo di PC industriali collegati in rete da qualsiasi parte del mondo

Software Portico: gestione multipla di processi  

Software Portico: gestione multipla di processi

Il software Portico di Phoenix Contact è la soluzione più semplice per la gestione multipla di processi.

  • Concetti di comando e monitoraggio singoli con massimo 16 client
  • Visualizzazione simultanea delle informazioni sulla schermata di un IPC, a diverse stazioni di comando, senza sistema operativo su server
  • Economico – grazie all'utilizzo di Thin Clients

 

Funzione multiplexer da aggiungere: si configura automaticamente

Funzione multiplexer

Aggiungere in modo facile la funzione multiplexer

Con il software per sistemi multiplexer potete riunire due controllori modali ILC 131 ETH in un unico sistema multiplexer. E tutto questo senza perdere tempo nella programmazione perché il sistema si configura automaticamente. Ampliate semplicemente due PLC con la SD card SD FLASH 512MB MODULAR MUX e i dischi I/O corrispondenti, assegnate master e slave ed è fatta!

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55