Torna alla panoramica

ReSyODP: comunicazione GPRS tra il centro di controllo e le stazioni

Il protocollo di comunicazione Open Data Port, in breve ODP, viene utilizzato per la comunicazione basata su GPRS tra sistema di controllo e sottostazioni remote tramite l'interfaccia standard OPC. Questo sistema garantisce all'utente una comunicazione aperta con vari sistemi di processo basati su OPC.

Libreria di moduli funzionali ResyODP

Telecontrollo ResyODP tramite GPRS  

Telecontrollo ResyODP tramite GPRS

La libreria di moduli funzionali ReSyODP di Phoenix Contact permette sia la comunicazione seriale sia la comunicazione basata su Ethernet.

Quando si configurano le sottostazioni remote, è necessario rispettare i diversi requisiti per l'hardware.

ReSyODP soddisfa un elevato standard in termini di backup dei dati: in caso di interruzione dell'alimentazione del PLC (Programmable Logic Controller, controllore a logica programmabile), i dati vengono memorizzati nella cache. Quando il funzionamento del dispositivo viene ripristinato, i dati vengono trasmessi immediatamente. Questo significa che nessun dato viene perso.

ReSyODP supporta i protocolli TSC (processore bundle) e Modbus.
La specifica ODP si suddivide in tre aree:

Dati online

I dati dell'immagine di processo vengono letti dal PLC in modo variabile o dopo un tempo predefinito. I dati vengono visualizzati tramite l'interfaccia OPC (interfaccia software standard) nel sistema di controllo. Inoltre, i dati di processo possono essere gestiti a livello centrale.

Dati storici

I dati storici vengono letti ciclicamente o in base alle impostazioni dell'utente.

Il server AX ODP rende i dati storici con data e ora disponibili come file *.csv.

Dati orientati agli eventi

I guasti, gli allarmi e i messaggi vengono trasmessi al sistema di controllo tramite la sottostazione. Possono essere quindi memorizzati e analizzati nel sistema di controllo.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55