Torna alla panoramica

ReSy101: trasmissione tra il centro di controllo e le stazioni

La libreria della comunicazione di telecontrollo ReSy101 si basa sullo standard di comunicazione IEC 60870-5-101 per la tecnologia di telecontrollo nell'automazione delle infrastrutture. Il protocollo viene utilizzato per la trasmissione tra i sistemi di controllo (della rete) e le sottostazioni. I messaggi possono essere inviati sia tramite collegamenti seriali sia in modalità dial-up. Lo standard di comunicazione consente inoltre la comunicazione tra dispositivi e sistemi di produttori diversi, il tutto senza particolari interventi di adeguamento.

Possibilità di impiego

Tecnologia di telecontrollo con l'assortimento completo di Phoenix Contact  

Stazione di telecontrollo

Scoprite le possibilità d'impiego di ReSy101, il protocollo di trasmissione tra il centro di controllo e le sottostazioni.

  • ReSy101 di Phoenix Contact permette una comunicazione fluida tra dispositivi di diversi produttori. Nella lista di interoperabilità fornita in dotazione sono indicate le funzioni supportate.
  • Per le linee fisse a 4 fili è consentito il funzionamento sincrono illimitato, vale a dire la trasmissione simultanea in entrambe le direzioni.
  • La comunicazione orientata agli eventi assicura la trasmissione attiva degli eventi in corso.
  • Il backup dei dati storici assicura che i dati vengano registrati con l'indicazione di data e ora in caso di interruzione della connessione.
  • La sincronizzazione dell'ora assicura che venga applicato il fuso orario corretto e che sia abilitato il passaggio da ora legale a ora solare e viceversa.
  • Per le linee fisse a 2 fili è supportata la modalità Multidrop.
  • Trasmissione dei dati tramite linee fisse con collegamento commutato, sia in modalità analogica sia tramite GSM.
  • Trasmissione wireless tramite RAD-Line

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55