PLC REL con comando manuale

PLC REL con comando manuale

Utilizzo intelligente

Il comando manuale semplifica la messa in servizio e le operazioni di manutenzione.

Torna a Moduli relè

Categorie

Cerca in PLC REL con comando manuale

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Il relè PLC INTERFACE è la potente interfaccia tra il controllore e la periferica dell'impianto: sfruttate la possibilità di comando manuale dei nuovi relè elettromeccanici ultracompatti. Questi relè sono particolarmente adatti per la manutenzione e la messa in servizio.

I vantaggi

  • Risparmio di spazio grazie al design compatto di soli 6,2 e 14 mm
  • Rapida ripartizione del potenziale grazie alla possibilità di ponticellamento
  • Efficace collegamento al sistemi di cablaggio con adattatore V8
  • Comando manuale
  • Semplice connessione grazie alla tecnologia Push-in

Semplice simulazione dei segnali di ingresso o di uscita digitali

Il comando manuale nel dettaglio  

Il comando manuale nel dettaglio

I relè con blocco manuale offrono benefici soprattutto per il personale operativo, i tecnici della messa in servizio e della manutenzione. I segnali di ingresso o di uscita binari possono essere facilmente simulati mediante il comando manuale, indipendentemente dal programma di controllo e dallo stato dell'impianto o della macchina. Gli impianti e le macchine, o le loro singole funzioni, possono essere testati passo dopo passo.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Download