Connettori rettangolari modulari

Connettori rettangolari modulari

Modulari e flessibili

La struttura modulare e i molteplici inserti portacontatti vi offrono possibilità di utilizzo quasi infinite.

Torna a Connettori

Categorie

Cerca in Connettori rettangolari modulari

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Il sistema di connettori modulari PLUSCON device offre una connessione compatta per l'impiego in dispositivi, morsettiere e armadi di comando. Le varie custodie, gli inserti contatti modulari e i portacontatti per contatti a crimpare consentono opzioni di collegamento flessibili per segnali, dati e potenza – anche in condizioni ambientali estreme.

I vantaggi

  • Massima flessibilità grazie alla combinazione a scelta degli inserti portacontatti
  • Impiego in ambienti industriali aggressivi grazie all'elevato grado di protezione fino a IP69K
  • Elevata immunità dai disturbi grazie al sistema di alloggiamento personalizzato

Custodia protettiva

Custodia protettiva  

Custodia protettiva

Le custodie protettive sono disponibili in plastica o alluminio pressofuso. Le due viti di bloccaggio consentono di montare la custodia nel minimo ingombro, rendendola facilmente accessibili e completamente aderente alla parete.

  • Esecuzioni secondo il grado di protezione IP65/67/68/69K
  • Bloccaggio con vite a testa cilindrica o zigrinata
  • Tipi speciali con testa a esagono incassato e per  il collegamento di cavi piatti
  • Sono disponibili anche custodie in alluminio pressofuso con due ingressi cavo

Inserti portacontatti e contatti

Inserti portacontatti e contatti  

Inserti portacontatti e contatti

Gli inserti portacontatti modulari consentono di trasmettere segnali, dati e potenza in combinazioni personalizzate con un unico connettore. Il sistema di contatti si basa sul collaudato sistema di collegamento di Phoenix Contact e garantisce pertanto il massimo comfort.

  • Set di inserti per 4 fino a 40 poli
  • Per sezioni del conduttore di 1,5 mm2, 4 mm2 e 16 mm2
  • Moduli per cablaggio in fibra ottica
  • Portacontatti per contatti a crimpare

 

Custodie di accoppiamento e da incasso

Custodie di accoppiamento e da incasso  

Custodie di accoppiamento e da incasso

Con le nostre custodie di accoppiamento e da incasso in zinco pressofuso potete realizzare collegamenti a innesto direttamente sulla parete dell'apparecchiatura oppure collegamenti mobili per lo smistamento in campo.

  • Custodia da incasso con fondo chiuso
  • Custodia a zoccolo con fori di fissaggio
  • Custodia di accoppiamento con fondo chiuso
  • Telai di montaggio e moduli portacontatti

 

Connettori ibridi per il collegamento del motore

Connettori ibridi per il collegamento del motore  

Connettori ibridi per il collegamento del motore

I connettori ibridi per il collegamento del motore combinano i segnali e la potenza in un'unica custodia.

  • Rapido collegamento del motore grazie alla connessione a molla Push-in
  • Elevata flessibilità grazie alle trasmissione di segnali e potenze integrate in un unico connettore
  • Nessuna apertura del motore necessaria grazie al ponticello stella-triangolo innestabile
  • Blocco a staffa per una connessione sicura

Accessori

Accessori  

Accessori

Connessioni a vite per cavo, piastre adattatrici, coperchi di protezione e utensili completano il programma di connettori modulari. Le connessioni a vite parziali e complete coprono un'ampia gamma di impieghi nella costruzione macchine, elettrotecnica o tecnica MCR.

  • Connessioni a vite in plastica, metallo e EMC
  • Piastre adattatrici per inserti portacontatti modulari
  • Coperchio di protezione per custodia mobile e da incasso
  • Tubi ondulati e connessioni a vite in Pg16/21/29 o M40

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Connettori rettangolari modulari

Assistenza


Sistema di connettori rettangolari modulari

Inserti contatti Power combinati con inserti contatti per la trasmissione dati.