Sistema RFID per la siglatura di dispositivi e impianti

Sistema RFID per siglatura di impianti e dispositivi

Gestione flessibile delle informazioni

Salvataggio e lettura delle informazioni su materiale per marcatura con il transponder RFID integrato.

Torna a Siglatura e marcatura

Categorie

Cerca in Sistema RFID per siglatura di impianti e dispositivi

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Eseguite la siglatura di targhette per la siglatura con tecnologia RFID integrata con BLUEMARK CLED. Tramite un dispositivo di scrittura e lettura le informazioni sul transponder RFID possono essere scritte e lette senza contatto.

I vantaggi

  • Vari materiali per marcatura con transponder RFID integrato
  • Controllo facile tramite touchscreen
  • Lettura e scrittura del materiale per marcatura senza contatto tramite transponder RFID
  • Possibilità di scelta tra portate di trasmissione brevi o lunghe grazie alla tecnologia ad alta frequenza o a frequenza ultra-elevata
  • Ricevere, inviare e scansionare i dati in assenza di contatto o senza contatto visivo grazie al dispositivo di lettura RFID

Identificazione a radiofrequenza

Logo identificazione a radiofrequenza RFID  

Identificazione a radiofrequenza, RFID

L'identificazione a radiofrequenza (RFID) serve per l'indentificazione senza contatto, lo scambio dati e la localizzazione di transponder/tag senza contatto visivo. Grazie al palmare RFID, che funge da unità di ricezione e trasmissione, i dati vengono ricevuti e inviati tramite onde elettromagnetiche (UHF, Ultra High Frequency) o un campo magnetico (HF, High frequency) a un transponder/tag.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55