Torna alla panoramica

PC WORX: il software di programmazione per tutti i controllori

PC WORX è il software di engineering universale per tutti i controllori di Phoenix Contact. Riunisce in sé la programmazione secondo lo standard IEC 61131, la configurazione del bus di campo e la diagnostica dell'impianto. Per l'utente ciò equivale a una combinazione ottimale di componenti hardware e software. Con PC WORX sarà possibile realizzare soluzioni di automazione sofisticate. A seconda del numero di I/O da supportare, sono disponibili due versioni: PC WORX BASIC e PC WORX PRO. Per una rapida integrazione nella soluzione di automazione con controllori di piccole dimensioni proponiamo inoltre il software di programmazione gratuito PC WORX EXPRESS.

Panoramica sul software di programmazione PC WORX

Programmazione intuitiva con PC WORX  

Programmazione intuitiva con PC WORX

  • Programmazione intuitiva in tutti i linguaggi definiti dalla norma IEC 61131
  • Facile realizzazione di topologie di rete mediante drag & drop
  • Pratica gestione dei dispositivi grazie a configurazione e indirizzamento PROFINET, Profibus, INTERBUS e Modbus-TCP integrati
  • Rapido avvio dei progetti con apposite procedure guidate
  • Collaudi del software anticipati grazie alla funzione di simulazione
  • Tool di diagnosi integrato per tutti i componenti di sistema
Torna su

Programmazione completa e flessibile

Software PC WORX  

Perfetto per le operazioni di automazione complesse

PC WORX permette di programmare in modo efficiente anche le operazioni di automazione più complesse. A tal fine, il software offre numerose funzioni utili.

  • Programmazione in tutti i linguaggi previsti dalla norma IEC 61131-3 quali IL, FBD, LD, FFLD, SFC, ST
  • Traducibilità trasversale dei linguaggi IEC
  • Pratici editor di testo e di grafica
  • Finestre riferimenti incrociati
  • Procedure guidate per progetti/Modelli di progetto
  • Funzionalità multi-utente e protezione con password
  • Funzionalità multi-progetto
  • Indirizzamento implicito
  • IntelliSense: strumento di completamento automatico per l'elaborazione dei codici sorgente
  • Confronto progetti
  • Sistema globale lingua del Paese di destinazione
Torna su

Configurazione di bus con PC WORX

Programmazione anche in lingua cinese  

Programmazione anche in lingua cinese

Programmare con flessibilità è possibile. PC WORX supporta tutti i comuni protocolli di bus e comprende numerose funzioni utili per la configurazione di bus.

  • Adatto a INTERBUS, PROFINET, Profibus e Modbus-TCP
  • Semplice progettazione di più reti PLC in un unico progetto
  • Consueta visualizzazione ad albero per la rappresentazione della rete
  • Catalogo dispositivi
  • Procedura guidata per sostituzione PLC
  • Catalogo moduli per apparecchiature modulari
  • Lettura PROFINET e INTERBUS
  • Lettura della topologia PROFINET
  • Inizializzazione unità con nomi DNS/PROFINET e indirizzi IP
  • Nuova assegnazione di indirizzi IP e di nomi unità per l'intero progetto
  • Creazione automatica di nomi per unità PROFINET
  • Importazione GSD
Torna su

Diagnostica e monitoraggio con PC WORX

Diagnostica e monitoraggio con PC WORX  

Diagnostica e monitoraggio con PC WORX

Incrementate l'affidabilità dell'impianto sfruttando le numerose funzioni di PC WORX relative a monitoraggio e diagnosi.

  • Semplicità di gestione online
  • Possibilità di modifiche online
  • Visualizzazione grafica delle variabili sovrascritte nel codice di programma
  • Integrazione completa di Diag+ per le diagnosi per bus IBS e PN
  • Elenco delle sovrascritture
  • Watch-Windows
  • Analizzatore logico
  • Rappresentazione della topologia Ethernet
  • Gestione delle formule
  • Simulazione senza PLC hardware
  • Salvataggio del codice sorgente nel sistema target
  • Comando sul contatto
Torna su

Programmazione rapida e sicura grazie ai modelli di progetto predefiniti

Configurazione più rapida dei controllori  

Configurazione più rapida dei controllori

PC WORX offre modelli di progetto predefiniti e realizzati appositamente per i controllori Phoenix Contact. In tal modo, non sarà necessario configurare il programma per ogni controllore e si risparmierà una gran quantità di tempo.

Torna su

Programmazione nel linguaggio desiderato

Flessibilità nella scelta del linguaggio di programmazione  

Flessibilità nella scelta del linguaggio di programmazione

Potrete programmare secondo le modalità che preferite. PC WORX supporta tutti i linguaggi di programmazione definiti dalla norma IEC 61131-3.

  • Lista istruzioni - IL
  • Diagramma a blocchi funzionali - FBD
  • Schema a contatti - LD/Fixed Format Ladder Editor - FFLD
  • Diagramma funzionale sequenziale - SFC
  • Testo strutturato - ST
Torna su

Monitoraggio affidabile con l'analizzatore logico

Rilevamento e correzione degli errori  

Rilevamento e correzione degli errori

Controllate il programma: con l'analizzatore logico integrato del software PC WORX potrete rilevare e correggere le dipendenze non corrette.

  • Scrittura di più valori variabili in un'unica finestra per un periodo di tempo a scelta
  • Tipi di dati disponibili: standard, array e struttura
Torna su

Modifiche online senza compromessi

Modifica online dei programmi  

Modifica online dei programmi

Tramite la connessione online è possibile accedere alle numerose funzioni di PC WORX: approfittate di queste opzioni disponibili ovunque.

  • Possibilità di modificare completamente il codice POU
  • Aggiunta di variabili locali e globali
  • Creazione di funzioni, moduli funzionali e programmi nuovi
  • Modifica del tempo di ciclo
  • Sviluppo programmi online
  • Modifiche dei programmi anche con controllore in funzione
Torna su

Praticità di scrittura e simulazione

Pratica scrittura con la chiara interfaccia di programmazione  

Pratica scrittura con la chiara interfaccia di programmazione

La gestione semplice e intuitiva è una caratteristica centrale del software PC WORX. Molte proprietà del programma sono state sviluppate appositamente per semplificare la programmazione.

  • Sintax Colouring, per la visualizzazione delle parole chiave
  • IntelliSense, per il completamento automatico dei nomi delle variabili, degli elementi dei moduli funzionali e della struttura
  • Codifica con colori dei moduli della libreria in base all'origine
  • Procedure guidate per i diversi linguaggi di programmazione
  • Doppio clic sui moduli utente per la visualizzazione di informazioni interne

I vostri vantaggi

L'interfaccia di programmazione presenta una struttura chiara e una migliore leggibilità, il che consente una maggiore rapidità e praticità di scrittura.
Grazie all'ambiente di simulazione integrato, potrete testare il programma senza senza PLC hardware. Poi sarà sufficiente passare dalla simulazione al sistema reale.  

Torna su

PC WORX supporta l'individuazione degli errori

Efficiente individuazione degli errori  

Efficiente individuazione degli errori

PC WORX offre molteplici opzioni di diagnostica. Grazie alle numerose funzioni di debug, in caso di guasto è possibile individuare rapidamente la fonte dell'errore e ridurre così i tempi di messa in funzione.

  • Breakpoint
  • Procedura singola
  • Debug in librerie
  • Debug istanza
  • Possibilità di monitorare i valori relativi a varie parti del programma in un'unica Watch-Window
  • Gestione delle formule integrata
  • Elenco delle sovrascritture
Torna su

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55