Programmazione

Software intelligenti per il vostro dispositivo di controllo

Software intelligenti per il vostro dispositivo di controllo

Potente e su misura: il nostro software di programmazione per gli impianti di automazione.

Torna a Software

Categorie

Cerca in Programmazione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Per la programmazione della vostra automazione fate affidamento sugli innovativi prodotti software di Phoenix Contact. Da semplici funzioni con microcontrollori fino all'automazione complessa di impianti con PLC High-End: troverete i software di programmazione adatti per la vostra applicazione.

I vantaggi

  • Funzionamento unico a livello globale grazie alla programmazione secondo IEC 61131
  • Strumenti software universali: un ambiente di programmazione per tutti i controllori
  • Rapida messa in servizio e programmazione grazie alle librerie standard complete
  • Espandibile a seconda dell'applicazione con moduli funzionali adatti
  • Semplice gestione grazie alle interfacce di programmazione intuitive e alle strutture chiare

PC WORX: il software di programmazione per tutti i controllori

PC Worx: il software di programmazione di Phoenix Contact  

PC Worx: il software di programmazione di Phoenix Contact

PC Worx è il software di engineering universale per tutti i controllori di Phoenix Contact. Riunisce in un unico software la programmazione secondo lo standard IEC 61131, la configurazione del bus di campo per INTERBUS, PROFINET e Modbus e la diagnostica dell'impianto.

Per l'utente questo equivale a una combinazione ottimale di componenti hardware e software. A seconda del numero di I/O da supportare, sono disponibili due versioni: PC WORX BASIC e PC WORX PRO.  

PC WORX EXPRESS: la soluzione veloce per la programmazione

Adatto per la programmazione di microcontrollori  

Adatto per la programmazione di microcontrollori

Semplificazione della programmazione: PC Worx Express di Phoenix Contact è il software di programmazione gratuito per un approccio facilitato alla programmazione secondo lo standard IEC 61131.

Simile al software PC Worx, è pensato appositamente per i controllori della classe 100. La soluzione ideale per la realizzazione facile ed efficiente delle applicazioni grazie al funzionamento intuitivo.  

SAFETYPROG: il software per la sicurezza funzionale

Programmate le vostre funzioni di sicurezza  

Programmate le vostre funzioni di sicurezza

Con Safetyprog programmate il vostro controllore di sicurezza di Phoenix Contact e integrate la sicurezza funzionale nel vostro impianto.

Il software supporta PROFIsafe e INTERBUS-Safety e soddisfa i requisiti di sicurezza della norma IEC 61508.

Con lo strumento di simulazione integrato potrete controllare il vostro sistema di sicurezza prima del verificarsi di un guasto.   

PC Worx Target for Simulink

Pacchetto software Simulink Smart Solution  

Combinate le funzionalità di MATLAB/Simulink e PC Worx

Con la libreria firmware PC Worx Target for Simulink vengono integrate le varie funzionalità di MATLAB/Simulink nel software di programmazione PC Worx. In questo modo i moduli MATLAB/Simulink vengono collegati ai controllori compatti RFC 470 e FRC 470S Phoenix Contact.

Grazie allo sviluppo di sistemi basati sul web è possibile implementare e verificare i programmi in modo strutturato. In questo modo potrete anche simulare anticipatamente e testare continuamente gli impianti e la loro messa in funzione, hardware incluso. Ulteriori vantaggi sono offerti dalle prestazioni dell'impianto massimizzate grazie alla sintonizzazione con regolatori ottimizzati.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Alla scoperta del software di engineering

Per svolgere le attività di automazione in modo efficiente e intuitivo