Torna alla panoramica

Tutti i vantaggi in dettaglio

Elevata disponibilità grazie agli elementi di commutazione a innesto

Disponibilità di macchine e impianti  

Elevata affidabilità di macchine e impianti

L'affidabilità delle macchine e degli impianti gioca un ruolo decisivo quando si tratta dell'efficienza dei processi di produzione. Grazie alla struttura modulare di PLC logic con elementi di commutazione a innesto, in caso di assistenza è possibile procedere con una più rapida sostituzione del relè. Approfittate dell'elevata affidabilità di macchine e impianti.

Combinare in modo flessibile

Relè a innesto per un adattamento flessibile  

Combinazione di diversi relè e moduli analogici

Diversamente dai moduli logici tradizionali, il livello dell'interfaccia è strutturabile in modo modulare. Questo consente un adattamento particolare e flessibile ai diversi requisiti applicativi. A seconda della frequenza di commutazione è possibile utilizzare sia relè a stato solido sia relè elettromeccanici. Sono inoltre disponibili speciali serie per il sistema di sensori e attuatori.

I moduli analogici consentono il trattamento di segnali analogici normalizzati come corrente e tensioni e di segnali Pt 100-/Pt 1000.

I segnali di ingresso e uscita possono essere configurati mediante DIP switch.

Cablaggio efficiente

Connessione push-in

Facile da usare: connessione efficiente

  • Collegamento dei conduttori diretto e senza utensili per conduttori preconfezionati rigidi o con capocorda
  • Il particolare profilo della molla permette di inserire i conduttori con capocorda da 0,25 mm² con la semplicità offerta dalla tecnica a molla e consentendo allo stesso tempo forze di estrazione massime
  • Lo scollegamento semplice del cavo con qualsiasi utensile avviene tramite il pulsante di azionamento, senza che ci sia contatto diretto con parti conduttrici
  • Per collegare conduttori flessibili senza capocorda a partire da 0,14 mm², è necessario, durante l'inserimento, azionare solo il pulsante integrato

Cablaggio tradizionale rispetto a PLC logic

1) Nei moduli logici tradizionali, il cablaggio dei componenti è impegnativo e richiede molto tempo. Per ovviare agli inconvenienti dei relè fissi saldati, nella pratica vengono spesso utilizzati moduli relè aggiuntivi prima degli ingressi/delle uscite. PLC logic sostituisce i dispositivi tradizionali di commutazione e comando e riduce i costi di cablaggio.

2) Le versioni speciali sensore/attuatore consentono inoltre la connessione diretta dei cavi di alimentazione e di ritorno. L'utilizzo di queste versioni permette un risparmio di spazio e di costi poiché non sono più necessari morsetti unipotenziale.

 

Comando e supervisione senza fili

App PLC logic  

App PLC logic per fini di comando e supervisione

Per l'accesso senza fili ai dati di processo tra il modulo logico e il dispositivo terminale mobile è disponibile l'adattatore Bluetooth in combinazione con l'App PLC logic. L'App può essere scaricata gratuitamente dallo Store di Google Play o dall'Apple Store. In seguito all'istallazione su smartphone o tablet potete eseguire l'adeguamento dei parametri ai moduli logici tramite l'App. Con accesso a tutte le variabili di programma l'App può essere utilizzata a fini di comando e supervisione. La realizzazione della visualizzazione viene implementata tramite l'editor del server web integrato. 

Con l'aiuto della connessione Bluetooth è possibile monitorare in modo efficiente più moduli logici con solo un dispositivo di visualizzazione.

Facile implementazione dei progetti grazie al software intuitivo

Screenshot del software  

Software Logic+

L'intuitivo software di programmazione Logic+ assicura una programmazione semplice e rapida. In questo modo è possibile realizzare schemi a contatto (LD) e funzionali (FBD) tramite Drag&Drop selezionando le relative funzioni e i loro collegamenti. In questo caso l'utente ha a disposizione i seguenti moduli funzionali:

  • Funzioni base: AND, OR, NOT, XOR
  • Funzioni matematiche: addizione, divisione, moltiplicazione, sottrazione, creazione del valore assoluto
  • Riconoscimento positivo e negativo dei contorni
  • Flip-Flop RS e SR
  • Ritardo d'inserzione e di spegnimento, encoder, prolungamento di impulsi, temporizzatore settimanale
  • Contatore ascendente e discendente
  • Comparatori analogici e digitali
  • Funzioni speciali, come il calcolo del livello del sole, sono disponibili come download

La suddivisione chiara nell'editor di programma, la casella degli strumenti, la visualizzazione hardware e la finestra di segnalazione sono di facile utilizzo. Inoltre, l'intero programma può essere simulato e testato sia online che offline. Numerosi esempi di applicazione facilitano l'approccio iniziale con il software.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55