Torna alla panoramica

Visualizzazione basata sul web con WebVisit e WebVisit Express

D'ora in poi potrete usufruire dei vantaggi delle interfacce grafiche anche per il controllo degli impianti di automazione. Con WebVisit, il vantaggioso strumento di engineering di Phoenix Contact, potrete visualizzare reti, dispositivi o processi. Grazie al funzionamento intuitivo e a un impiego minimo di risorse per la programmazione, è possibile creare interfacce grafiche in grado di garantire chiarezza e semplicità per lo svolgimento del lavoro presso l'impianto o direttamente sul posto.

WebVisit 6 Express consente il passaggio alla visualizzazione basata sul web. La versione Express è gratuita, consente inoltre la realizzazione di dieci pagine di visualizzazione e il collegamento di massimo 60 variabili di processo (PPO).

Dal controllore al browser

Visualizzazione impianti con WebVisit  

Visualizzazione impianti con WebVisit

Tutti i controllori Phoenix Contact dispongono di un server web integrato che inoltra i dati del controllore. Utilizzate questi dati e configurate le pagine di visualizzazione per l'impianto usando WebVisit.

Il grande vantaggio consiste nel fatto che WebVisit è un editor di grafica, il che esclude la necessità di programmazione Java o HTML.

  • Le pagine di visualizzazione di WebVisit possono essere visualizzate in qualunque browser standard. Non è necessario installare plug-in aggiuntivi, in quanto i progetti di WebVisit sono realizzati in base al linguaggio HTML5.
  • Potete visualizzare tutti i nostri Web-Panel con ambiente di runtime integrato.
  • Grazie a WebVisit si riducono i costi di ingegnerizzazione e si possono realizzare una quantità di pagine in base alle esigenze - Contrariamente ai sistemi SCADA, non è necessario sostenere spese per ogni apparecchio con sistema di Runtime.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55