Torna alla panoramica

Panoramica controllori modulari

AXC 1050: ideale per l'automazione decentralizzata

Microcontrollori modulari AXC 1050  

Microcontrollori modulari AXC 1050

La classe di potenza media della famiglia Axiocontrol è rappresentata da AXC 1050. Pensato per la semplice gestione e per l'impiego in ambienti industriali aggressivi. In combinazione con il sistema I/O Axioline F è in grado di offrire una velocità di elaborazione sufficiente grazie alla connessione bus diretta.

  • Rapidità: la connessione USB garantisce un accesso rapido, come per la diagnostica
  • Solidità: con gruppo di continuità e custodia a compatibilità elettromagnetica
  • Semplicità: riduzione del tempo di cablaggio con la connessione push-in

AXC 3050: la modularità incontra le alte prestazioni

Controllore modulare ad alte prestazioni AXC 3050  

Controllore modulare ad alte prestazioni AXC 3050

Il controllore AXC 3050, con i rapidi processori e l'ampia gamma di funzioni, rappresenta l'alta classe di potenza della famiglia Axiocontrol.

  • Rapidità: per consentire tempi di risposta particolarmente rapidi, funzioni di conteggio e event-task sono integrate direttamente nell'hardware. Non c'è quindi bisogno di alcun modulo I/O speciale.
  • Semplicità: la connessione USB consente la facile registrazione dei dati su supporti di scambio e l'aggiornamento pratico del firmware o dei programmi di controllo.
  • Solidità: AXC 3050 è resistente agli urti, dotato di compatibilità elettromagnetica e reagisce immediatamente alle cadute di tensione salvando i dati di controllo più rilevanti in maniera sicura su una scheda flash.

ILC 131 ETH: il PLC più compatto tra i compatti

Microcontrollori modulari ILC 131 ETH  

Microcontrollori modulari ILC 131 ETH

Il controllore base per il vostro sistema di automazione. Vi permette di costruire il vostro impianto in modo semplice e di disporre di opzioni di comunicazione complete grazie al web server integrato e a un'interfaccia Ethernet.

ILC 131 ETH/XC: con un intervallo di temperatura più ampio

  • Da -40 °C a +60 °C

ILC 151 ETH: il più venduto

Microcontrollori modulari ILC 151 ETH  

Microcontrollori modulari ILC 151 ETH

Rispetto al fratello minore ILC 131 ETH, il controllore ILC 151 ETH offre uno spazio di memoria maggiore. Inoltre consente l'aggiunta di un bus remoto INTERBUS o l'integrazione di I/O decentralizzati. In tal modo, il controllore è in grado di soddisfare anche gli standard più elevati in termini di espansione e di interfacciamento.

ILC 151 ETH/XC: con un intervallo di temperatura più ampio

  • Da -40 °C a +60 °C

ILC 151 GMS/GPRS: il talento della comunicazione tra i PLC

Microcontrollori modulari ILC 151 GMS/GPRS  

Microcontrollori modulari ILC 151 GMS/GPRS

Questo microcontrollore modulare offre tutte le funzioni del nostro controllore più venduto ILC 151 ETH e, in aggiunta, una memoria più ampia e un modem wireless integrato. È quindi particolarmente indicato nel campo del telecontrollo e della teleassistenza, in quanto supporta anche il software di telecontrollo Resy+.

ILC 171 ETH 2TX: controllore modulare con ulteriori possibilità

Microcontrollori modulari ILC 171 ETH 2TX  

Microcontrollori modulari ILC 171 ETH 2TX

Massima flessibilità per l'automazione: con due porte Ethernet e una scheda di memoria SD inseribile. Inoltre, il controllore supporta le funzioni dei dispositivi PROFINET e quindi l'impiego come intelligenza decentralizzata.

ILC 191 ETH 2TX: il controllore più potente della classe 100

Microcontrollori modulari ILC 191 ETH 2TX  

Microcontrollori modulari ILC 191 ETH 2TX

Il controllore più potente della classe 100. Grazie all'aritmetica a virgola integrata, supporta al meglio anche i processi di regolazione più rapidi.

ILC 191 ME/AN e ILC 191 ME/INC: perfetti per l'ingegneria meccanica

Minicontrollore modulare ILC 191 ME/AN e ILC 190 ME/INC  

Minicontrollore modulare per l'ingegneria meccanica

Le versioni ME dei nostri controllori ILC sono state sviluppate specificamente per le esigenze all'interno del settore dei costruttori di macchine, come per attivare comandi mediante driver di motore passo passo o convertitori di frequenza.

  • Comando di azionamento a due canali senza componenti I/O supplementari
  • Flessibile grazie al collegamento diretto di driver di motore passo passo e convertitori di frequenza
  • Varie interfacce già integrate: Ethernet, RS-485/422, PWM o Puls/direzione, I/O analogici o incrementali, contatore rapido

ILC 2050 BI: flessibilità massima per applicazioni all'interno di edifici

Microcontrollore modulare ILC 2050 BI  

Microcontrollore modulare ILC 2050 BI

Il controllore ILC 2050 BI offre infinite possibilità di applicazione nel settore della costruzione di infrastrutture.

  • Ampliabile a livello funzionale con vari moduli I/O
  • Supporto di numerosi protocolli delle applicazioni all'intero di edifici, tra cui BACnet, KNX, LON, Modbus, DALI, M-BUS
  • Utilizzo in parte come controllore in tempo reale con Sedona Framework™ o come server di integrazione con Niagara Framework®

Starter kit ILC 131: il set completo per la guida all'avvio rapido delle soluzioni di automazione

Starter kit ILC 131  

Starter kit ILC 131

Lo starter kit ILC 131 permette un approccio semplificato al mondo dei nostri controllori. Scoprite la tecnica di controllo nella completa struttura di prova con esempi programmati. Utilizzate quindi il software di programmazione PC WORX EXPRESS per creare soluzioni personalizzate.

ILC 350 PN: il PLC standard della classe 300

Controllori modulari ILC 350 PN  

Controllori modulari ILC 350 PN

Il controllore standard della classe 300 è adatto per l'impiego in applicazioni medio-complesse. In particolare potrete beneficiare di elevate prestazioni in relazione alla portata dei dati e al collegamento in rete.

ILC 390 PN 2TX-IB: il PLC più potente della classe 300

Controllori modulari ILC 390 PN 2TX-IB  

Controllori modulari ILC 390 PN 2TX-IB

Questo controllore riunisce tutte le caratteristiche della classe 300, come le diverse funzioni PROFINET o INTERBUS che si caratterizzano per l'elevata efficienza e velocità.
Il PLC è particolarmente indicato quindi per applicazioni in strutture di rete complesse.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55