Torna alla panoramica

PC WORX EXPRESS: la soluzione gratuita per la programmazione

Per semplificare la programmazione: PC WORX EXPRESS di Phoenix Contact è il software di programmazione gratuito per un approccio facilitato alla programmazione. Fratello minore del software PC WORX, PC WORX EXPRESS è pensato appositamente per i controllori della classe 100. Con funzionamento intuitivo, è la soluzione ideale per la realizzazione facile ed efficiente delle applicazioni.

Facilità di comando

Interfaccia utente di PC WORX EXPRESS  

Pratico e semplice da usare

L'interfaccia grafica di PC WORX EXPRESS è adeguata alle esigenze dei principianti in materia di programmazione.

  • Immagine complessiva del progetto semplice e rapida
  • Aree di lavoro ancorabili e disancorabili
  • Barre degli strumenti configurabili

Le icone esplicite e il menu ridotto all'essenziale rendono il software user-friendly. Inoltre, i dati progettati possono essere inoltrati a strumenti di visualizzazione con pochi clic del mouse.

Panoramica su PC WORX EXPRESS

Screenshot del configuratore bus  

Programmazione a norma IEC 61131

PC WORX EXPRESS supporta la programmazione secondo lo standard internazionale IEC 61131. Supporta quindi i seguenti linguaggi di programmazione: testo strutturato (ST), schema a contatti (LD) e diagramma a blocchi funzionali (FBD). 

Per una capacità di comunicazione massima e una programmazione efficiente, PC WORX EXPRESS offre anche:

  • Configuratore bus integrato per la progettazione di strutture di rete nelle reti INTERBUS ed Ethernet
  • Catalogo dispositivi con tutti i componenti
  • Configurazione hardware mediante drag & drop
  • Server OPC e server web per la connessione a visualizzazioni o livelli di controllo
  • Diagnosi dei componenti di sistema INTERBUS grazie al software di diagnostica integrato Diag+

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55