Tagliaprofili e tranciaguide

Tagliaprofili e tranciaguide

Un taglio pulito

Fornite un posto di lavoro pulito e sicuro: separate i profili in plastica o in metallo senza trucioli e sbavature.

Torna a Utensili manuali

Categorie

Cerca in Tagliaprofili e tranciaguide

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i tagliaprofili e i tranciaguide di Phoenix Contact potete tagliare materiali fino a 2,5 mm di spessore in pochi secondi grazie al meccanismo di leva a risparmio di energia. Le guide, i finecorsa e la guida di misura incisa garantiscono la squadratura nella lavorazione a precisione millimetrica.

I vantaggi

  • Nessuna rifinitura: separazione senza trucioli e senza sbavature
  • Risparmio di energia e protezione delle articolazioni grazie al meccanismo a leva
  • Di lunga durata grazie ai componenti e alle materie prime di qualità
  • Tutto da un unico fornitore grazie all'ampia gamma di prodotti

Taglio con precisione millimetrica

Tagliaprofili e tranciaguide  

Taglio dei profili con precisione millimetrica

Con i tranciaprofili e i tranciaguide potete impostare la lunghezza esatta con un finecorsa. L'incisione di pochi millimetri/pollici sulla guida di misura è protetta contro l'abrasione.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55