Torna alla panoramica

PROFIBUS Extender

Highspeed PROFIBUS Extender  

PROFIBUS-Extender: estensione di PROFIBUS fino a 20 km

Collegate utenze PROFIBUS fra loro distanti anche 20 km. Il PROFIBUS-Extender utilizza il processo di modulazione stabile SHDSL. In questo modo sono possibili velocità di trasmissione fino a 1,5 MBit/s. Inoltre è possibile inserire qualsiasi cavo, a esempio linee telefoniche aziendali.
Il software di configurazione calcola la velocità di trasmissione dati PROFIBUS massima e il tempo di slot da impostare nel sistema PROFIBUS.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55