Torna alla panoramica

Sistemi PROFIBUS PA

Scatole di distribuzione di campo  

Scatole di distribuzione di campo

I componenti modulari per bus di campo per applicazioni PROFIBUS PA permettono la comunicazione del regolatore di processo fino alle unità di campo. La particolarità: l'attacco scalabile consente un'installazione efficiente e adeguata alle esigenze. Gli accoppiatori dispositivi nelle scatole di comando di campo preconfezionate collegano i dispositivi fra loro e garantiscono la protezione dei segmenti. In combinazione alla protezione contro le sovratensioni e al cavo di connessione adeguato è disponibile un ampio portafoglio.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55