Torna alla panoramica

Relè statici trifase

CONTACTRON  

Commutazione e protezione intelligenti

Con CONTACTRON attivate il motore in maniera intelligente e lo proteggete in maniera efficiente. I relè statici trifase e il Motormanager possono essere integrati con facilità nella rete PROFIBUS.

Il relè statico trifase CONTACTRON unisce tutte le funzioni di un contattore di inversione classico in un dispositivo particolarmente compatto. L'inclusione nel sistema di bus di campo avviene tramite un gateway PROFIBUS e tramite il sistema di cablaggio SmartWire-DTTM. È possibile collegare 58 relè statici trifase con una lunghezza massima di 600 m per gateway.
Con il Motormanager potrete inoltre riconoscere tutte le situazioni di carico critiche, come il sovraccarico e il carico insufficiente. Se necessario, il Motormanager disattiva l'azionamento, proteggendo il motore e le parti meccaniche dell'impianto collegate. A ogni gateway PROFIBUS è possibile collegare fino a 32 Motormanager.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55