Alimentatori con funzionalità standard

Alimentatori con funzionalità standard

Potenza allo stato puro

Funzioni standard combinate ad un'elevata qualità e affidabilità: TRIO POWER per i costruttori di macchine.

Torna a Alimentatori

Categorie

Cerca in Alimentatori con funzionalità standard

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Gli alimentatori TRIO POWER sono particolarmente indicati per essere utilizzati nel settore dei costruttori di macchine. Le sue funzioni e le dimensioni compatte rispondono agli elevati requisiti di questo settore. Gli alimentatori sono estremamente robusti dal punto di vista elettrico e meccanico, garantendo l'alimentazione affidabile di tutte le utenze, anche in condizioni ambientali difficili.

I vantaggi

  • Particolarmente vantaggioso grazie alla rapida connessione Push-in, senza l'utilizzo di utensili, e al design compatto
  • Avvio sicuro di carichi elevati grazie alla riserva di potenza dinamica con il 150% della corrente nominale per massimo 5 secondi
  • Robustezza elettrica grazie all'elevata resistenza alle tensioni
  • Robusto dal punto di vista meccanico grazie all'elevata resistenza a vibrazioni e urti
  • Massima flessibilità grazie all'ampio range di temperature da -25 °C a +70 °C e all'avvio a -40 °C

Particolarmente vantaggioso

Elevata efficienza grazie alla semplice e rapida installazione, senza lutilizzo di utensili, tramite la connessione Push-in  

Il collegamento dei conduttori avviene senza utensili

Risparmio di tempo grazie alla semplice e rapida installazione, senza l'utilizzo di utensili, tramite la connessione Push-in. Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alle dimensioni compatte.

Larghezza:

  • alimentatori TRIO POWER monofase:
    24 V / 3 A: 30 mm, 24 V / 5 A: 35 mm, 24 V / 10 A: 42 mm,
    24 V / 20 A: 68 mm, 12 V / 10 A: 35 mm, 48 V / 5 A: 42 mm,
    48 V / 10 A: 68 mm
  • alimentatori TRIO POWER trifase:
    24 V / 5 A: 30 mm, 24 V / 10 A: 42 mm, 24 V / 20 A: 65 mm,
    24 V / 40 A: 110 mm

Elevata affidabilità dell’impianto

Elevata affidabilità dell’impianto grazie al boost dinamico  

Il boost dinamico fornisce potenza aggiuntiva

Per l'avviamento di carichi pesanti, il boost dinamico fornisce potenza aggiuntiva. Gli alimentatori TRIO POWER sono in grado di avviare carichi pesanti in modo affidabile, fornendo fino al 150% della corrente nominale per 5 secondi.

Design robusto

Robustezza elettrica grazie allelevata resistenza alle tensioni  

Design robusto

Grazie all'elevata resistenza dei dispositivi monofase alla tensioni fino a 300 V in AC, gli alimentatori TRIO POWER sono estremamente robusti dal punto di vista elettrico. Anche in caso di mancanza prolungata di una fase, i moduli trifase funzionano in modo perfetto. TRIO POWER offre la massima robustezza meccanica grazie alla resistenza alle vibrazioni fino a 4 kg e agli urti fino a 30g.

TRIO POWER garantisce l'avviamento affidabile dei dispositivi anche a -40 °C (omologato a partire da 10 A). Gli elevati valori di MTBF (Mean Time Between Failure) per oltre 1 milione di ore a +40 °C assicurano la massima disponibilità.

TRIO POWER per l'ingegneria meccanica

Massima flessibilità per il settore dei costruttori di macchine  

La flessibilità è richiesta soprattutto negli ambienti critici dove operano i costruttori di macchine

Grazie all'ampio range di temperature da -25 °C a +70 °C, all'esteso pacchetto di omologazioni con UL 508 e UL/cUL 60950 e all'ampio range di tensioni d'ingresso per tutte le reti AC e DC comuni, gli alimentatori TRIO POWER sono particolarmente adatti per il critico settore dei costruttori di macchine. Una compensazione dei cali di tensione è possibile grazie alla tensione di uscita, regolabile dal lato frontale da 24 a 28 V in DC.

Tensione di ingresso:

  • TRIO POWER monofase: 85...264 V AC e 99...275 V DC
  • TRIO POWER trifase: 3x 320...575 V AC e 450...780 V DC

TRIO POWER per l'utilizzo nel settore navale

TRIO POWER per lutilizzo su ponti navali  

TRIO POWER per l'utilizzo su ponti navali

TRIO POWER si adatta perfettamente alle applicazioni in ambienti marittimi (B + D) grazie al design robusto e alle caratteristiche ottimali di compatibilità elettromagnetica. Due alimentatori monofase con correnti di uscita di 5 e 10 A possono essere utilizzati, conformemente alla norma EN 60954, anche sui ponti navali e, in particolare, per la fornitura di carichi sensibili.

TRIO CROSS POWER per la scheda di distribuzione dell'alimentazione CrossPowerSystem

TRIO CROSS POWER per la scheda di distribuzione dellalimentazione CrossPowerSystem  

TRIO CROSS POWER per la scheda di distribuzione dell'alimentazione CrossPowerSystem

L'alimentatore TRIO CROSS POWER per la scheda di distribuzione dell'energia Cross Power System è ideale per essere utilizzato nell'ingegneria meccanica. Le sue funzioni e le dimensioni compatte rispondono agli elevati requisiti di questo settore. Con la connessione Push-in, è possibile connettere una tensione di comando da 24 V DC in modo rapido e semplice.Il montaggio senza la necessità di utensili e il contatto automatico a scatto semplificano la messa in funzione.

TRIO POWER con connessione a vite

Connessione a vite, senza connessione Push-in  

TRIO POWER, con connessione a vite, per tensioni particolari

Gli alimentatori TRIO POWER senza connessione Push-in offrono un design robusto e un range di temperature da -25 °C a +70 °C, il terzo morsetto negativo per la messa a terra sul lato secondario e la massima affidabilità grazie all'elevato MTBF fino a 1 milione di ore. Per particolari applicazioni, gli alimentatori TRIO POWER sono disponibili anche per tensione continua 12 o 48 V.

TRIO POWER per convertitori di frequenza

I TRIO POWER per convertitori di frequenza alimentano tutte le utenze senza interruzione  

TRIO POWER per convertitori di frequenza

Questa variante di alimentatori TRIO POWER è stata progettata in modo particolare per la connessione a convertitori di frequenza. In caso di caduta di alimentazione, la tensione DC del circuito intermedio del convertitore alimenta tutte le utenze a 24 V collegate, senza che vengano interrotte.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e DC/DC converter per l'armadio di comando

Assistenza


TRIO POWER

Alimentatori robusti