Alimentatori di tensione con funzionalità di base

Alimentatori di tensione con funzionalità di base

Compattezza e grande efficienza

Tecnologia efficiente in un dispositivo compatto: UNO POWER, la soluzione perfetta per guadagnare spazio nell'armadio di comando.

Torna a Alimentatori

Categorie

  • Elenco prodotti UNO POWER
    UNO POWER

    Gli alimentatori UNO POWER, in cassette di distribuzione compatte, sono la soluzione ideale per carichi fino a 240 W.

Cerca in Alimentatori di tensione con funzionalità di base

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Grazie all'elevata densità di potenza, gli alimentatori di tensione UNO POWER rappresentano la soluzione perfetta per carichi fino a 240 W, soprattutto nelle scatole di comando compatte. La grande varietà di prodotti copre tutti i livelli di tensione più comuni.

I vantaggi

  • Risparmio di energia grazie a perdite particolarmente ridotte durante il funzionamento a vuoto e livelli di rendimento elevati
  • Custodia compatta, da 22,5 mm a 59 mm di larghezza
  • L'ampia gamma di prodotti copre tutti i livelli di tensione tradizionali
  • Robustezza e affidabilità con temperature comprese tra -25 °C e 70 °C

Massima efficienza energetica

Risparmio energetico grazie alle ridotte perdite di carico a vuoto e al grado di efficienza ottimizzato  

Risparmio energetico

Grazie alle ridotte perdite di carico a vuoto, inferiori a 0,3 W, e a un grado di efficienza ottimizzato, l'alimentazione di tensione UNO POWER consente di risparmiare molta energia rispetto ai prodotti comunemente disponibili sul mercato. I rendimenti con oltre il 94% del carico nominale consentono la conversione di una parte minima di energia elettrica in energia termica indesiderata.

UNO POWER: piccolo, potente e fino a 480 W

Alimentazione di tensione UNO POWER dal design compatto  

Formato compatto per valori elevati di potenza in uscita

UNO POWER fornisce la massima potenza nel minimo ingombro ed è disponibile anche con una potenza di uscita di 150 W, 240 W e 480 W. È possibile regolare sul potenziometro la tensione d'uscita impostando valori compresi tra 24 e 28 V DC.

  • 24 V DC / 6,25 A per 150 W con larghezza di 37 mm
  • 24 V DC / 10 A per 240 W con larghezza di 45 mm
  • 24 V DC / 20 A per 480 W con larghezza di 59 mm

Esecuzioni diverse – 17 apparecchi

Diverse larghezze con una potenza di fino a 480 W  

Diverse larghezze con una potenza di fino a 480 W

La famiglia di prodotti UNO POWER offre classi di potenza da 25 a 480 W con tensioni di uscita da 5 a 48 V DC. UNO POWER consente tensioni di ingresso da 85 a 264 V AC e funziona in maniera affidabile anche in caso di oscillazioni di tensione della rete di alimentazione. In caso di valori più alti, da 264 a 575 V AC, viene utilizzato il dispositivo da 2 AC con 24 V e 90 W. Due dispositivi con denominazione C2LPS sono certificati in base a UL 1310/508 Listed Class 2 e sono specificamente adatti al mercato americano. L'ampia gamma di prodotti e il range di temperature da -25 °C a +70 °C permettono di utilizzare i dispositivi in modo flessibile.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e DC/DC converter per l'armadio di comando

Assistenza