Torna alla panoramica

POWER BOOST: affidabilità di attivazione in presenza di carichi elevati

Per l'attivazione in presenza di carichi elevati, la riserva di potenza POWER  BOOST è un requisito indispensabile.

Cos'è il POWER BOOST?

Alimentatore con riserva di potenza POWER BOOST  

La costruzione di impianti di grandi dimensioni richiede flessibilità, anche dal punto di vista dell'alimentazione

La progettazione di impianti di grandi dimensioni richiede sempre un'elevata flessibilità. E lo stesso discorso vale anche in seguito per le continue ottimizzazioni ed estensioni.

Per l'utente, e il suo progetto, questo significa che una riserva di potenza dell'alimentatore è indispensabile, poiché in ogni caso l'utente desidererà ottimizzare l'impianto o la macchina in base alle proprie esigenze.

Pertanto è opportuno osservare quanto segue:

  • Sapere quali utenze si attivano contemporaneamente.
  • Le correnti elevate in entrata dei carichi capacitivi devono essere assorbite senza interruzione di tensione.
  • Per un ampliamento dell'impianto è disponibile il Boost statico con fino al 125% della corrente nominale.
  • Per l'avviamento dei carichi pesanti, fino a 5 s aggiuntivi, è disponibile il Boost dinamico fino al 200% della corrente nominale.

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatore personalizzabile per la massima affidabilità degli impianti