Alimentatori con funzionalità avanzate

Alimentatori con funzionalità avanzate

Efficienza e affidabilità

QUINT POWER per la massima disponibilità del vostro impianto.

Torna a Alimentatori

Categorie

Cerca in Alimentatori con funzionalità avanzate

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Gli alimentatori performanti QUINT POWER garantiscono, con nuove funzioni, la massima affidabilità degli impianti. La straordinaria tecnologia SFB e il monitoraggio preventivo delle funzioni incrementano l'affidabilità delle applicazioni, attraverso l'interfaccia NFC è possibile adattare le soglie di allarme e le curve caratteristiche, come ad esempio la tensione di uscita.

Gli alimentatori QUINT POWER sotto i 100 W offrono una combinazione unica per il monitoraggio delle funzioni preventive con una potente riserva di potenza, il tutto in dimensioni compatte.

I vantaggi

  • La tecnologia SFB attiva gli interruttori magnetotermici standard in modo selettivo, mentre le altre utenze collegate continuano a lavorare in parallelo
  • Il controllo funzionale preventivo comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi degli errori
  • Semplice ampliamento degli impianti tramite il boost statico e attivazione di carichi elevati tramite il boost dinamico
  • Elevata immunità ai disturbi grazie allo scaricatore a gas integrato e ad un tempo di copertura delle interruzioni di rete maggiore di 20 ms
  • Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie al design compatto

Configurazione personalizzata dell'alimentatore QUINT POWER

Siete alla ricerca di un alimentatore con impostazioni personalizzabili?

Il configuratore consente di personalizzare l'alimentatore QUINT POWER in base alle esigenze della vostra applicazione: è sufficiente regolare i vari parametri (soglie di allarme, curve caratteristiche o tensione di ingresso) e ordinare il vostro alimentatore personalizzato, anche a partire da quantitativi composti da un singolo pezzo.

Potenti e dotati di tecnologia SFB

QUINT POWER con tecnologia SFB  

QUINT POWER con tecnologia SFB

I potenti alimentatori QUINT POWER con tecnologia SFB, monitoraggio preventivo delle funzioni e interfaccia NFC garantiscono la massima affidabilità.

Potenti e compatti

QUINT POWER sotto 100 W  

QUINT POWER sotto 100 W

QUINT POWER, anche sotto i 100 W, offre una combinazione unica per il monitoraggio delle funzioni preventive con un'importante riserva di potenza, il tutto in dimensioni compatte. Inoltre, potrete selezionare il QUINT POWER adatto per le vostre esigenze, per la gamma di potenza ridotta, con connessione Push-in o a vite.

Sicurezza funzionale

QUINT POWER per la massima sicurezza operativa  

QUINT POWER per la massima sicurezza operativa

QUINT POWER soddisfa i requisiti di sicurezza funzionale (SIL) e garantisce la massima sicurezza di funzionamento. Durante il funzionamento in parallelo collegato a diverse fasi, il carico viene fornito in modo affidabile, anche in caso di problemi con la tensione di ingresso.

Utilizzate la variante Plus dell'alimentatore da 20 A o la combinazione di QUINT POWER con il modulo di ridondanza attiva QUINT S-ORING in applicazioni con sicurezza funzionale fino al livello di integrità di sicurezza SIL 3 (IEC 61508). 

Tecnologia SFB

Grazie alla tecnologia SFB i componenti fondamentali della macchina continuano a funzionare  

Azionamento degli interruttori magnetotermici tramite la tecnologia SFB

Per disattivare in modo rapido gli interruttori di protezione standard, gli alimentatori devono fornire, per un breve intervallo di tempo, un multiplo della corrente nominale.

Grazie alla tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking Technology), è disponibile una riserva di corrente dinamica fino a 6 volte la corrente nominale per 12 millisecondi. I percorsi difettosi della corrente vengono disattivati in modo selettivo, il guasto viene isolato, mentre i componenti fondamentali dell'impianto continuano a funzionare.

Monitoraggio preventivo degli stati operativi critici

Il monitoraggio preventivo visualizza stati operativi critici e li segnala al controllore prima che si verifichi un errore  

Il controllo funzionale preventivo comunica gli stati operativi critici

La tensione e la corrente d'uscita vengono monitorate costantemente. Il monitoraggio preventivo visualizza stati operativi critici e li segnala al controllore prima che si verifichi un errore. Il monitoraggio a distanza avviene mediante uscite di commutazione attive e contatti relè liberi da potenziale.

Interfaccia NFC

Linterfaccia NFC consente una configurazione wireless dei parametri  

L'interfaccia NFC consente una configurazione wireless dei parametri

Con NFC (Near Field Communication) gli alimentatori possono essere parametrizzati, in modo semplice e preciso, con un PC o terminale mobile. Le soglie di allarme, come la tensione di uscita, possono essere impostate, mentre le curve caratteristiche possono essere definite individualmente.

Ampliamento degli impianti

Semplice ampliamento degli impianti grazie al POWER BOOST  

Semplice ampliamento degli impianti grazie al POWER BOOST

Il boost statico fornisce, in caso di ampliamento dell'impianto, fino al 125% della corrente nominale. Per l'avviamento di carichi pesanti, il boost dinamico mette a disposizione per altri 5 secondi il doppio della corrente nominale.

Sviluppato appositamente per i convertitori di frequenza

QUINT POWER opera in maniera particolarmente affidabile grazie alla connessione simultanea sia alla tensione in AC che alla tensione in DC.  

In caso di caduta dell'alimentazione, l'energia cinetica dei motori viene sfruttata per evitare fermi macchina.

L'alimentatore QUINT POWER è particolarmente indicato per la connessione a convertitori di frequenza. Viene contemporaneamente collegato sia alla tensione in AC che alla tensione in DC di un convertitore. In caso di caduta dell'alimentazione, il collegamento in DC alimenta senza interruzione tutte le utenze a 24 V collegate.

Massima affidabilità degli impianti grazie a differenti funzionalità

Gli alimentatori QUINT POWER garantiscono la massima affidabilità degli impianti, con varie funzioni in differenti classi di potenza. QUINT POWER garantisce in modo affidabile l'alimentazione dei vostri impianti con tecnologia SFB, interfaccia NFC e scaricatore a gas integrato oppure con varie modalità di connessione compatte per risparmiare energia.

Alimentatore monofaseAlimentatore da 100 W
> 100 W< 100 W
Tecnologia SFBx 
Monitoraggio preventivo delle funzionixx
Ordinabile preimpostatox 
Connessione Push-in o a vite selezionabile x
Riserva di potenza: boost staticoxx
Riserva di potenza: boost dinamicoxx
Scaricatore a gas integratox 
Profondità del dispositivo ridotta x
Design robustoxx
Efficienza elevataxx

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatore personalizzabile per la massima affidabilità degli impianti