Alimentatori per quadri di distribuzione

Alimentatori per quadri di distribuzione

Compatti ed efficienti

Gli alimentatori STEP POWER sono adatti sia per quadri di distribuzione che per pannelli di comando piatti, garantendo sempre la massima efficienza energetica.

Torna a Alimentatori

Categorie

  • Elenco prodotti STEP POWER
    STEP POWER

    STEP POWER ha una struttura piatta ed è estremamente efficiente in termini energetici; per questo motivo è perfetto per l'automazione di edifici.

Cerca in Alimentatori per quadri di distribuzione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Utilizzate STEP POWER per l'automazione degli edifici: Phoenix Contact ha sviluppato appositamente questa famiglia di alimentatori per questo campo applicativo. La dispersione minima durante il funzionamento a vuoto, e il rendimento elevato, garantiscono la massima efficienza energetica.

I vantaggi

  • Installazione flessibile: su guida di DIN oppure a pannello
  • Alimentazione affidabile grazie all'elevato MTBF > 500.000 h a +40 °C e curva caratteristica U/I per l'alimentazione di carichi capacitivi
  • Installazione outdoor: possibile grazie al funzionamento garantito in un ampio range di temperature da -25 a +70°C
  • Risparmio di energia grazie alla massima efficienza energetica e alla dispersione minima durante il funzionamento a vuoto

Risparmio energetico negli edifici

Utilizzo dellalimentatore STEP POWER  

Risparmio energetico negli edifici grazie agli alimentatori STEP POWER

L'alimentatore STEP POWER garantisce un'efficienza energetica ottimale negli edifici, grazie alla minima dispersione durante il funzionamento a vuoto e all'elevato rendimento.

UPS e diodi
In abbinamento agli alimentatori è disponibile il gruppo di continuità (UPS). STEP UPS combina l'unità di commutazione elettronica e un modulo accumulatore su base LiPo, il tutto in un'unica custodia. All'interno dello stesso dispositivo, STEP DIODE disaccoppia soluzioni ridondanti.

Massima efficienza energetica: dispersione minima durante il funzionamento a vuoto

STEP POWER con la massima efficienza energetica  

Gli alimentatori STEP POWER garantiscono la massima efficienza energetica

Gli alimentatori per quadri di distribuzione STEP POWER offrono la massima efficienza energetica con una dissipazione minima durante il funzionamento a vuoto, grazie a un ASIC (Application Specific Integrated Circuit) appositamente sviluppato.

Grazie alla sua elevata efficienza, STEP POWER converte meno energia elettrica in energia termica indesiderata. Questo consente di risparmiare energia e di prolungare l'operatività dei componenti.

Le dispersioni minime durante il funzionamento a vuoto sono sempre importanti, quando l'alimentazione è fornita 24 ore su 24, ma viene caricata solo di rado.

Installazione flessibile

Fissaggio con viti senza la necessità di utilizzare utensili particolari  

Installazione su superfici piane

Gli alimentatori STEP POWER garantiscono estrema flessibilità durante l'installazione: possono essere applicati su guide DIN o fissati tramite viti su superfici piane.
In caso di montaggio su superfici piane, le linguette integrate nella custodia rendono superfluo l'impiego di materiali supplementari.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e DC/DC converter per l'armadio di comando