Alimentatori e UPS

Alimentatori e UPS

POWER per la massima affidabilità degli impianti

Grazie alle innovative tecnologie e all'elevata qualità, i nostri prodotti della linea POWER garantiscono un'alimentazione affidabile per qualsiasi applicazione.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Alimentatori
    Alimentatori

    Massimizzate la disponibilità dei vostri impianti con alimentatori di elevata qualità e tecnologicamente all'avanguardia: con funzionalità e prestazioni ottimizzate.

  • DC/DC converter
    DC/DC converter

    I DC/DC converter modificano il livello di tensione, rigenerano la tensione alla fine di linee più lunghe o provvedono alla realizzazione di sistemi di alimentazione indipendenti.

  • Moduli di ridondanza
    Moduli di ridondanza

    Moduli di ridondanza per disaccoppiamento, monitoraggio e regolazione. Per massimizzare la disponibilità degli alimentatori in parallelo.

  • Alimentazione indipendente
    Alimentazione indipendente

    I sistemi a energia solare riforniscono stazioni esterne in modo indipendente e affidabile.

  • Alimentatori specifici per il cliente
    Competenza a tutto tondo

    Dispositivi specifici per il cliente e soluzioni integrate per la le tecnologia medicali, gli edifici e la rete.

  • Gruppi di continuità
    UPS per il quadro elettrico

    I gruppi di continuità per utenze a corrente continua e alternata forniscono soluzioni personalizzabili per un'affidabilità ottimale dell'impianto.

Cerca in Alimentatori e UPS

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I nostri alimentatori, convertitori DC/DC, moduli di ridondanza e gruppi di continuità rispondono in modo ottimale ai requisiti dei diversi settori applicativi. Oltre alla gamma standard, Phoenix Contact offre alimentatori studiati per le specifiche esigenze del cliente.

I vantaggi

  • Soluzioni di alimentazione tecnicamente all'avanguardia garantiscono la massima disponibilità dei vostri impianti
  • Alimentazione per ogni applicazione: gamma di prodotti con diverse funzionalità e classi di potenza
  • Flessibile utilizzo grazie al pacchetto di omologazione internazionale e alla tensione di uscita regolabile

Alimentatori

Alimentatori  

Alimentatori

L'ampia gamma di alimentatori garantisce un'alimentazione affidabile dei moduli all'interno del quadro elettrico.

  • con le massime funzionalità
  • con funzionalità standard
  • con funzionalità di base
  • per tecnologie di misura, controllo e regolazione
  • per l'automazione decentrata

Gruppi di continuità

Gruppi di continuità  

Gruppi di continuità

Proteggete le utenze in DC e in AC da guasti legati all'alimentazione. I sistemi UPS forniscono corrente anche in caso di blackout.

  • con tecnologia IQ
  • con alimentatore integrato
  • con batteria integrata
  • Moduli buffer
  • Batteria per gruppi di continuità

Convertitori DC/DC

Convertitori DC/DC  

Convertitori DC/DC

Grazie ai DC/DC Converter potrete convertire il livello di tensione, aumentare la tensione sulle linee più lunghe o provvedere alla realizzazione di sistemi di alimentazione indipendenti.

  • con tecnologia SFB
  • per requisiti estremi
  • per tecnologie di controllo e regolazione
  • per applicazioni fotovoltaiche

Moduli di ridondanza

Moduli di ridondanza  

Moduli di ridondanza

Massimizzate la disponibilità degli alimentatori installati in parallelo con i moduli di ridondanza.

  • Moduli di ridondanza attivi
  • Moduli a diodi

Alimentatori personalizzati direttamente dal cliente

Alimentatori personalizzati direttamente dal cliente  

Alimentatori personalizzati direttamente dal cliente

Approfittate delle soluzioni personalizzate di Phoenix Contact. Oltre alla gramma standard, Phoenix Contact offre soluzioni specifiche per il cliente, come ad esempio per il settore medico, per le tecnologie di rete, per edifici e per sistemi bancari.

  • Engineering e gestione della progettazione a tutti gli stadi di sviluppo
  • Alimentatori per l'industria, le tecnologie di carica, le energie rinnovabili, i sistemi bancari, la comunicazione e le applicazioni speciali

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS

Assistenza

Download