Alimentatori

Alimentatori

I professionisti della linea Power

Massimizzate la disponibilità dei vostri impianti con alimentatori di elevata qualità e tecnologicamente all'avanguardia.

Torna a Alimentatori e UPS

Categorie

Cerca in Alimentatori

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Scegliete dalla nostra ampia offerta di prodotti l'alimentatore ideale per le vostre applicazioni. I prodotti si differenziano per tipologia, potenza e funzionalità. Rispondono perfettamente alle esigenze di vari settori, come ad esempio la costruzione di macchine e impianti, l'automazione degli edifici, la cantieristica navale e le tecnologie di processo.

I vantaggi

  • Massima affidabilità dell’impianto grazie allo straordinario sviluppo della tecnologia SFB
  • Sicurezza di esercizio grazie ai componenti di elevata qualità
  • Flessibilità: ampio range di temperature e tensioni in uscita regolabili

QUINT POWER: alimentatori con funzionalità avanzate

QUINT POWER: alimentatori con funzionalità avanzate  

QUINT POWER

Gli alimentatori QUINT POWER con le massime funzionalità garantiscono un'estrema affidabilità dell'impianto grazie alla tecnologia SFB, sono inoltre dotati dell'interfaccia NFC per una configurazione personalizzata.

QUINT POWER, anche sotto i 100 W, offre una combinazione unica per il monitoraggio delle funzioni preventive con una potente riserva di potenza, il tutto in dimensioni compatte.

  • Ingresso AC o DC: monofase, trifase
  • Uscita DC: potenza fino a 1000 W
  • Tensioni: 12, 24, 48 V DC

TRIO POWER: alimentatori con funzionalità standard

TRIO POWER: alimentatori con funzionalità standard  

TRIO POWER

Gli alimentatori TRIO POWER combinano funzionalità standard con un'elevata qualità e affidabilità, costituiscono quindi la soluzione ideale per essere utilizzati nella costruzione di macchine.

  • Ingresso AC: monofase, trifase
  • Uscita DC: potenza fino a 1000 W
  • Tensioni: 12, 24, 48 V DC

UNO POWER: alimentatori con funzionalità base

UNO POWER: alimentatori con funzionalità base  

UNO POWER

Grazie all'elevata densità di potenza, gli alimentatori UNO POWER rappresentano la soluzione perfetta per carichi fino a 240 W, soprattutto nei quadri elettrici compatti.

  • Ingresso AC: monofase
  • Uscita DC: potenza fino a 240 W
  • Tensioni: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

MINI POWER: alimentatori per tecnologie di misura, controllo e regolazione

MINI POWER: alimentatori per tecnologie di misura, controllo e regolazione  

MINI POWER

Gli alimentatori MINI POWER sono adatti per quelle applicazione dove sono utilizzate come standard le custodie per l'elettronica modulari. Sono gli alimentatori ideali per i sistemi di misura, controllo e regolazione.

  • Ingresso AC o DC: monofase
  • Uscita DC: potenza fino a 100 W
  • Tensioni: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

STEP POWER: alimentatori per quadri di distribuzione e di controllo compatti

STEP POWER: alimentatori per quadri di distribuzione e di controllo compatti  

STEP POWER

Gli alimentatori STEP POWER sono adatti per quadri di distribuzione e di controllo compatti Grazie alle perdite minime e all'elevata efficienza, questi dispositivi consentono un notevole risparmio energetico.

  • Ingresso AC o DC: monofase
  • Uscita DC: potenza fino a 100 W
  • Tensioni: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatore personalizzabile per la massima affidabilità degli impianti

Assistenza

Download