Torna alla panoramica

Panoramica alimentatori

Le serie presentano alcuni vantaggi comuni, come l'elevata affidabilità. Ogni singolo prodotto presenta caratteristiche specifiche. Come prima cosa, selezionate le caratteristiche più adatte alla vostra applicazione.

Alimentatore QUINT Power di Phoenix ContactAlimentatore TRIO Power di Phoenix ContactAlimentatore UNO Power di Phoenix Contact
QUINT POWERTRIO POWERUNO POWER
Utilizzabili in tutto il mondo grazie all'ingresso a range esteso e alle omologazioni internazionalixxx
Massima operatività grazie all'elevato MTBF (tempo medio tra i guasti) > 500.000 h a +40°Cxxx
Collegabili in parallelo per applicazioni in ridondanza e per l'incremento della potenzaxxx
Possibile installazione in applicazioni outdoor grazie al funzionamento garantito in un ampio range di temperature: da -25 a +70°Cxxx
Monitoraggio attivo delle funzioni attraverso uscite digitalixx 
I tre dispositivi trifase funzionano perfettamente anche in caso di mancanza prolungata di una fasexx 
Avvio sicuro di carichi elevati grazie alla riserva di potenza: boost dinamicoxx 
Interfaccia NFC per la parametrizzazione wirelessx  
Facile ampliamento dell'impianto con la riserva di potenza: boost staticox  
Il controllo funzionale preventivo comunica gli stati operativi critici prima che si verifichi un errorex  
Intervento degli interruttori magnetotermici grazie alla tecnologia SFBx  

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
  • Panoramica alimentatori

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatore personalizzabile per la massima affidabilità degli impianti