Torna alla panoramica

La batteria ottimale per QUINT UPS

Con il sistema UPS modulare per gruppi di continuità è possibile disporre sempre della soluzione più appropriata per garantire la massima affidabilità dell'impianto. I vari accumulatori si contraddistinguono per diverse caratteristiche: durata elevata, tempo di buffer molto lungo, manutenzione zero o possibilità di impiego a temperature ambiente estreme. Qualunque sia la vostra esigenza, noi abbiamo la batteria che fa per voi.

Batteria per una durata massima

Batteria CAP  

Batteria CAP

Batteria CAP con condensatori a doppio strato

  • Tempo di buffer fino a 5 minuti con 10 A
  • Durata pari a 20 anni (20°C)
  • Durata pari a 8 anni (50°C)
  • 500.000 cicli di carica
  • Temperatura ambiente da -40 a 60°C

Batteria per tempi di buffer eccezionalmente lunghi

Batteria piombo-acido  

Batteria piombo-acido

Batteria piombo-acido con accumulatore AGM al piombo

  • Tempo di buffer con 10 A > 8 ore
  • Durata compresa tra 6 e 9 anni (20°C)
  • Durata pari a 1 anno (40°C)
  • 250 cicli di carica
  • Temperatura ambiente tra 0 e 40°C

Batteria per tempi di buffer eccezionali e temperature ambiente estreme

Batteria piombo-acido per temperature ambiente estreme  

Batteria piombo-acido per temperature ambiente estreme

Batterie piombo-acido con accumulatore AGM al piombo puro

  • Tempo di buffer con 10 A > 5 ore
  • Durata pari a 15 anni (20°C)
  • Durata pari a 1,5 anni (50°C)
  • 300 cicli di carica
  • Temperatura ambiente da -40 a 60°C

Batteria per una durata elevata e lunghi tempi di buffer

Batteria agli ioni di litio  

Batteria agli ioni di litio

Batteria agli ioni di litio

  • Tempo di buffer con 10 A > 40 minuti
  • Durata pari a 15 anni (20°C)
  • Durata pari a 2 anni (50°C)
  • 7.000 cicli di carica
  • Temperatura ambiente da -20 a 60°C

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS