Torna alla panoramica

Switch Unmanaged PoE

Quattro Switch Unmanaged PoE

Gli Switch Power over Ethernet (PoE) della serie 1000 consentono l'alimentazione con energia e dati fino a un massimo di otto dispositivi tramite lo stesso cavo Ethernet. Grazie ad un range di temperature esteso da -40 °C a +75 °C potete utilizzare gli Switch di questa serie anche in ambienti critici. È disponibile anche una versione con grado di protezione IP67 con collegamenti M12, per soddisfare le esigenze particolarmente elevate in termini di robustezza dei dispositivi. Questo Switch Unmanaged è adatto anche per l'utilizzo direttamente in campo.

Elevate potenza e portata dei dati

Applicazioni PoE con telecamere di monitoraggio  

Switch Unmanaged della serie 1000 si adattano per applicazioni con volumi di dati elevati, come le telecamere PoE

Gli Switch PoE della serie 1000 soddisfano gli standard IEEE 802.3 at (​PoE​+) e sono quindi in grado di alimentare i ​Powered​ Device (PD) con un massimo di 30 Watt a 48 V DC. La lunghezza massima di trasmissione di 100 metri consente di alimentare anche PD remoti. Se la vostra applicazione richiede un'elevata velocità di trasmissione dati, ad esempio per le telecamere ad alta risoluzione, la gamma FL SWITCH 1000 comprende anche versioni Gigabit. Il supporto per i jumbo frame contribuisce inoltre ad aumentare l'efficienza delle reti con volumi di dati elevati.

Semplificazione della diagnostica di errori

LED di allarme degli Switch Unmanaged PoE  

Gli Switch Unmanged PoE mandano un segnale di allarme in caso di guasto

Alcuni degli Switch Power over Ethernet della serie 1000 supportano meccanismi per il rilevamento delle interruzioni di comunicazione sulle singole porte o di problemi di alimentazione. La semplice configurazione tramite interruttori DIP consente di effettuare le impostazioni direttamente durante l'installazione dello Switch o durante il funzionamento, anche senza l'accesso da un computer portatile.

Alimentazione PoE di dispositivi di campo

Switch PoE 1708 con grado di protezione IP67  

Il robusto FL SWITCH 1708 può essere utilizzato direttamente in campo, grazie al grado di protezione IP67

FL SWITCH 1708 è la soluzione ideale per la semplice alimentazione PoE di dispositivi di campo. Grazie all'elevato grado di protezione IP67, il dispositivo è resistente all'umidità e alla polvere. Pertanto lo Switch può essere installato anche esternamente al quadro elettrico, direttamente in campo. La possibilità di montare i prodotti a parete semplifica la scelta del posto più adeguato per l'installazione. Tutte le connessioni del dispositivo sono disponibili anche in M12. In questo modo, anche l'alimentazione e le porte PoE sono protette dagli influssi ambientali.

Panoramica sugli FL SWITCH 1000

 FL SWITCH 1001FL SWITCH 1000FL SWITCH 1700
Velocità di trasmissione10/100 MBit/s10/100/1000 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Alimentazione18 … 57 V DC18 … 57 V DC /
52… 57 V DC*
18 … 32 V DC
Range di temperature-40 °C … 75 °C-40 °C … 75 °C-40 °C … 70 °C
Grado di protezioneIP30IP30IP65/IP66/IP67

Power over Ethernet

Budget di potenza

30 W per porta
 

120 W per Switch

30 W per porta
 

60 W/120 W* per Switch

30 W per porta
 

200 W per Switch

Caratteristiche speciali

QoS

Jumbo Frame

Contatto di segnalazione (link Monitoring)

QoS

Jumbo Frame

Contatto di segnalazione (link Monitoring)

Connettori M12, codifica X

QoS

Jumbo Frame

OmologazioniCE, ULCE, ULCE

* disponibile in modelli selezionati

Accedi all'elenco completo degli Switch Unmanaged PoE 1000.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55