Power over Ethernet

Power over Ethernet

PoE è sinonimo di due in uno

Con i dispositivi Power over Ethernet potrete trasmettere dati ed energia tramite un solo cavo.

Torna a Industrial Ethernet

Categorie

Cerca in Power over Ethernet

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

In caso di installazione di dispositivi di difficile accesso o remoti, potrete prescindere da un'alimentazione separata. Con i dispositivi industriali Power over Ethernet (PoE) di Phoenix Contact, l'alimentazione e il trasferimento di dati avvengono tramite lo stesso cavo Ethernet.

I vantaggi

  • Installazione di dispositivi semplificata grazie alla ridotta complessità del cablaggio
  • Utilizzabile con dispositivi di diversi costruttori, in conformità con la norma IEEE 802.3
  • Rapido potenziamento di impianti esistenti grazie alla semplicità di installazione

Reti vaste, cablaggi ridotti

Realizzazione di una rete con o senza dispositivi Power over Ethernet  

Con Power over Ethernet potrete ridurre la complessità dei cablaggi

Normalmente i dispositivi Ethernet devono essere alimentati separatamente tramite cavi di alimentazione e cavi dati. Con Power over Ethernet non avrete bisogno di nessun cavo per l'alimentazione, né degli alimentatori aggiuntivi, risparmiando così sui relativi costi di installazione, poiché l'alimentazione dei terminali avviene direttamente tramite il cavo Ethernet. Un modulo PSE (Power Sourcing Equipment), come un iniettore PoE o uno Switch PoE, invia la corrente e i dati attraverso linee dati. Il destinatario è un PD (Powered​​ Device​), come ad esempio una fotocamera, un telefono IP o un Access Point WLAN. Anche i terminali non compatibili con PoE possono beneficiare di una ridotta complessità del cablaggio. A tal fine, è sufficiente posizionare davanti al dispositivo uno splitter PoE, che separa le linee dati e di alimentazione.

Iniettori PoE

Iniettori Power over Ethernet con varie tecnologie di connessione  

Iniettori PoE Midspan con diverse classi di potenza, in conformità con la norma IEEE 802.3 af, at, bt

Con la nuova gamma di iniettori Power over Ethernet è possibile fornire ai dispositivi in campo dati e alimentazione tramite un solo cavo. Gli iniettori PoE dispongono di varie tecnologie di connessione, che semplificano notevolmente l'installazione del cavo in campo. Selezionate tra la connessione Push-in o a vite. Sono disponibili anche varianti con due connessioni RJ45.

Switch PoE

Switch PoE Unmanaged e Managed  

Switch PoE industriali per applicazioni di monitoraggio o sicurezza

Phoenix Contact offre un'ampia gamma di Switch industriali Unmanaged e Managed per terminali compatibili con PoE, comele telecamere IP. Gli Switch Unmanaged​​ Power​ over Ethernet con grado di protezione ​IP20​ e ​IP65​ sono perfetti per semplici applicazioni PoE con un massimo di otto PD PoE. Inoltre, i resistenti Switch Managed PoE offrono fino a otto porte PoE e funzionalità aggiuntive per la configurazione PoE.

Splitter PoE

Splitter Power over Ethernet PD 1000  

Lo splitter separa energia e dati direttamente in campo

Lo splitter Power over Ethernet consente di installare in stazioni remote anche terminali non compatibili con PoE, in modo semplice e vantaggioso. Lo splitter PoE separa i dati dall'alimentazione direttamente in campo e li fornisce separatamente per gli Access Point WLAN o Bluetooth, i controllori, le stazioni I/O, ecc. In questo modo, potrete approfittare dei vantaggi e della semplicità del cablaggio di una soluzione PoE, anche per componenti di rete non compatibili con PoE.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55