Connettori per potenza

Connettori per potenza da M12 a M58

Connessione potente

Sfruttate i connettori per potenza per la connessione di dispositivi compatti e azionamenti elettrici.

Torna a Connettori circolari

Categorie

Cerca in Connettori per potenza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I nostri connettori circolari per applicazioni di potenza sono adatti alle più diverse applicazioni: dalla connessione compatta di dimensioni costruttive M12-M58 con potenze di trasmissione elevate, fino a 150 A /630 V. Approfittate della nostra vasta gamma di prodotti che va dai cavi e dispositivi ai circuiti stampati.

I vantaggi

  • Integrazione dispositivi semplificata con connettori per diverse condizioni di montaggio
  • Alimentazione anche di dispositivi compatti e azionamenti con connettori per potenza M12
  • Possibilità di evitare errori di connessione grazie ai connettori per potenza dotati di codifica

Connettori per potenza M12

Connettori M12 per lalimentazione  

Connettori M12 per l'alimentazione

Dispositivi sempre più compatti, ma con una richiesta sempre maggiore di potenza elettrica. I nostri prodotti della serie M12 Power offrono la connessione adatta per ogni dispositivo. 

La dimensione costruttiva M12 rende quindi possibili nuovi campi applicativi per l'alimentazione degli azionamenti e dei controllori elettrici.

I connettori circolari della serie M12 Power sono protetti da collegamenti involontari:

  • codifica S per l'alimentazione in AC fino a 16 A / 630 V
  • codifica T per l'alimentazione in DC fino a 12 A / 60 V
  • codifica K per l'alimentazione in AC fino a 16 A / 630 V
  • codifica L per l'alimentazione in DC fino a 16 A / 63 V
  • codifica M per l'alimentazione in AC fino a 8 A / 630 V

 

Connettori per potenza da M17 a M58

Connettori per potenza da M17 a M58  

Connettori per potenza da M17 a M58

Collegate gli azionamenti elettrici in modo semplice e rapido. L'offerta comprende tutti i range di potenza e i modelli necessari per il cablaggio dall'azionamento all'armadio di comando. I connettori circolari M23 della serie PRO completano la gamma di prodotti.

  • M17: fino a 20 A / 630 V, da 3 poli +PE fino a 5+3 oli +PE
  • M23: fino a 30 A / 630 V, da 5 poli +PE fino a 4+3 oli +PE
  • M40: fino a 70 A / 630 V, da 2+3 poli +PE a 4+3 poli +PE
  • M58: fino a 150 A / 630 V, da 2+3 poli +PE fino a 4+3 poli +PE

Sistemi di installazione IPD e QPD

Sistemi di installazione  

Sistemi di installazione

Affidatevi a una distribuzione energetica semplice, robusta e rapida da installare. Con i sistemi di installazione IPD e QPD è possibile scegliere fra connessioni all'apparecchio fisse e a innesto e realizzare quindi soluzioni di ripartizione flessibili. Anche le connessioni di dispositivi possono essere realizzate in modo semplice, senza dover aprire l'apparecchio. Risparmio dell'80 %di tempo nella connessione sul posto, che si tratti della semplice Push-in Technology o della connessione a perforazione di isolante IDC rapida QUICKON.

  • Per cavi fino a 5 x 6 mm², per conduttori flessibili e rigidi
  • Per max 690 V / 40 A
  • Grado di protezione fino a IP68/69K, antiurto fino a IK07

Connettori circolari PRC

Connettori circolari PRC  

Connettori circolari PRC

I connettori circolari in plastica della serie PRC sono perfettamente adatti per la trasmissione di potenza compatta e sicura all'interno di edifici, nel settore industriale e nelle applicazioni outdoor. I connettori per dispositivi di accoppiamento e da campo consentono numerose soluzioni di connessione per quasi tutte le applicazioni, come blocchi di connessione o per la distribuzione dell'energia.

  • Trasmissione di correnti elevate in spazi ridotti
  • Possibilità di codifica dei colori
  • In base alle esigenze, con blocco manuale o tramite utensili
  • Connettori certificati per applicazioni indoor e outdoor con grado di protezione fino a IP69K

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Connettori circolari M17-M58

Assistenza


Connettori per apparecchi M12

Connessione di potenza con codifica K, L e M


Video di formazione

Connettori circolari M17-M40 PRO.