Trasmissione e distribuzione dell'energia

Pacchetto software: blocco funzionale per la trasmissione e la distribuzione dell'energia

Libreria specifica

Semplice messa in servizio anche in cabine secondarie intelligenti o centrali virtuali.

Torna a Moduli funzionali

Categorie

Cerca in Trasmissione e distribuzione dell'energia

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La libreria Powerworx contiene blocchi funzionali per dispositivi di misurazione standard, con cui vengono rilevati i dati in reti a bassa e media tensione, per poi essere trasmessi alla centrale. La comunicazione indipendente dal produttore, in combinazione con protocolli standardizzati, consentono una trasmissione dei dati sicura.

I vantaggi

  • Rapida messa in servizio grazie alla specifica libreria di blocchi funzionali preprogrammata
  • Costi di engineering ridotti al minimo e rapida messa in servizio grazie alla struttura dati definita dall'utente
  • Comunicazione aperta e indipendente dal produttore grazie alla facile integrazione dei dispositivi di misurazione
  • Semplice acquisizione delle informazioni sullo stato della rete grazie all'implementazione della soluzione di monitoraggio con blocchi funzionali

Cosa offre Powerworx

I blocchi funzionali della libreria Powerworx consentono di integrare in modo semplice dispositivi di misurazione standard di produttori come Horstmann, Kries e Janitzer. Per i morsetti modulari di Phoenix Contact sono disponibili altrettanti blocchi funzionali.

Attraverso il controllore vengono letti e valutati direttamente i valori di misurazione di corrente e tensione, i passaggi, le uscite e le impostazioni dei dispositivi di misurazione. I valori di misurazione e i passaggi vengono trasmessi al sistema di controllo centrale. Potrete controllare i risultati da remoto attraverso il monitoraggio dei valori di misurazione online. In questo modo potrete reagire in modo rapido e flessibile allo stato corrente della rete.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55