Custodie vuote in poliestere

Custodie vuote in poliestere

Robuste e diversificate

Offerta completa: sfruttate la nostra ampia e completa offerta di custodie in poliestere della serie CLIPSAFE.

Torna a Morsettiere e custodie vuote

Categorie

Cerca in Custodie vuote in poliestere

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

L'ampia gamma di custodie in poliestere della serie CLIPSAFE mette a disposizione robuste custodie standard per ambienti industriali e per zone a rischio di esplosione per l'industria di processo. Le custodie vengono trasformate in scatole di connessione o di comando in base alle richieste del cliente.

I vantaggi

  • Vasta gamma di custodie standard (46!) di tre tipologie come base per versioni di scatole di comando e di connessione personalizzate
  • Risparmio di spazio grazie alle varianti di custodie con livelli di cablaggio doppi
  • Personalizzazione tramite varianti con e senza finestra di visualizzazione
  • Tutto da un unico fornitore, mediante le configurazioni personalizzate offerte dall'intera gamma di prodotti Phoenix Contact
  • Impiego all'esterno in totale sicurezza grazie al grado di protezione IP66 secondo EN 60529
  • Utilizzo universale grazie all'elevato range di temperature, compreso tra -40 °C e +100 °C
  • Assistenza clienti professionale e tempi brevi di consegna grazie alla rete di distribuzione internazionale

Custodie in poliestere con coperchio

Custodie in poliestere con coperchio  

Custodie in poliestere con coperchio

 

  • Varianti: 27 modelli da 55 mm x 55 mm x 37 mm a 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Materiale:  poliestere rinforzato in fibra di vetro di colore grigio
  • Classe di combustibilità a norma UL 94: V0, senza alogenati
  • Resistenza agli urti: 7 Joule secondo EN 60079-0
  • Grado di protezione: IP 66 a norma EN 60529
  • Guarnizione: CR (cloroprene) -40 °C … +100 °C, su richiesta con guarnizione in silicone -55 °C … +130 °C

Custodie in poliestere con sportello

Custodie in poliestere con sportello  

Custodie in poliestere con sportello

 

  • Varianti: 16 modelli da 120 mm x 200 mm x 100 mm a 400 mm x 600 mm x 250 mm, con e senza finestra di visualizzazione
  • Chiusura dello sportello: di forma triangolare, quadrata, doppia e con impugnatura
  • Angolo di apertura dell sportello: fino a 135°
  • Materiale:  poliestere rinforzato in fibra di vetro di colore grigio
  • Classe di combustibilità a norma UL 94: V0, senza alogenati
  • Resistenza agli urti: 7 Joule secondo EN 60079-0
  • Grado di protezione: fino a IP66 secondo EN 60529
  • Guarnizione: CR (cloroprene) -40 °C … +100 °C

Custodie in poliestere con due livelli di cablaggio

Custodie in poliestere con due livelli di cablaggio  

Custodie in poliestere con due livelli di cablaggio

 

  • Varianti: 3 modelli 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm e 360 mm x 360 x 145 mm
  • Materiale:  poliestere rinforzato in fibra di vetro di colore grigio
  • Classe di combustibilità a norma UL 94: V0, senza alogenati
  • Resistenza agli urti: 7 Joule secondo EN 60079-0
  • Grado di protezione: IP 66 secondo EN 60529
  • Guarnizione: CR (cloroprene) -40 °C … +100 °C, su richiesta con guarnizione in silicone -55 °C … +130 °C

Scatole di connessione in poliestere CLIPSAFE e custodie vuote pronte per l'uso

Per ogni applicazione la soluzione CLIPSAFE più adatta  

Per ogni applicazione la soluzione CLIPSAFE più adatta

Per richiedere una soluzione personalizzata di scatola di connessione o di custodia, utilizzare il modulo di richiesta disponibile nella sezione:

Richiedete scatole di connessione e custodie vuote pronte all'uso.

Qui potrete facilmente descrivere le vostre richieste, e in base a questi dati, verrà generata un'offerta su misura.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55