Torna alla panoramica

Tutti i vantaggi in dettaglio

Soluzioni flessibili e a innesto

Morsetti a innesto in varie versioni  

Tecnologia di collegamento: sempre la più appropriata

La serie COMBI consente di scegliere liberamente la tecnologia di collegamento desiderata. Grazie all'area di innesto standard COMBI, è possibile combinare morsetti e spine in base al tipo di applicazione, indipendentemente dalla tecnologia di collegamento.

Torna su

A prova di contatto

Morsetti e spine a prova di contatto  

Morsetti e spine a prova di contatto

Il sistema COMBI assicura la massima protezione: i morsetti base e le spine sono a prova di contatto.

Per una maggiore sicurezza e flessibilità in fase di progettazione, l'alimentazione può avvenire tramite i morsetti o le spine.

Torna su

Vasta gamma di accessori

Morsetti con fermacavi inseribili a scatto  

Morsetti con fermacavi inseribili a scatto

Al fine di ampliare ulteriormente le possibilità tecniche, offriamo una vasta gamma di accessori. Ad esempio:

  • Fermacavi inseribili a scatto per fissare i cavi alle spine.
  • Dispositivi di bloccaggio a scatto per fissare le spine ai morsetti base.
  • Schermatura
Torna su

Soluzione a innesto per guide di supporto

Morsetti e spine: montaggio su guida di supporto  

Morsetti e spine per molteplici impieghi

I morsetti a innesto con attacco rapido possono essere montati su guide di supporto in modo semplice e veloce. Si tratta di una soluzione perfetta per le applicazioni con altezza ridotta. Il piedino doppio integrato consente il montaggio su guide di supporto NS 15 e NS 35.

Torna su

Torna alla panoramica
Altre informazioni
  • Tutti i vantaggi in dettaglio

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55