Morsetti a innesto

Soluzioni di connessione a innesto

Soluzioni di connessione a innesto

Strutturate impianti di commutazione in modo modulare risparmiando tempo, sia in termini di cablaggio che di segnale e potenza.

Torna a Connessione a molla

Categorie

Cerca in Morsetti a innesto

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i morsetti a innesto di Phoenix Contact è possibile effettuare il montaggio e la messa in servizio in modo particolarmente rapido e flessibile.

I vantaggi

  • Corrente nominale pari a 32 A e tensione nominale di 800 V realizzabili grazie al contatto di innesto ad alta prestazione
  • Sicurezza elevata grazie alla protezione antinfortunistica
  • Protezione contro l'inserimento di spine errato, grazie alle possibilità di codifica personalizzate
  • Semplice distribuzione del potenziale, grazie al doppio vano funzionale
  • Sicurezza antivibrazioni con accessori di bloccaggio
  • Completa flessibilità grazie alle varianti a innesto con ingresso cavi orizzontale e verticale

La soluzione giusta per ogni applicazione

Morsetti a innesto con accessori  

Numerosi accessori

Dalle cassette di distribuzione fino all'impianto completo è impossibile concepire le applicazioni attuali senza soluzioni a innesto.

Sono disponibili le seguenti varianti a innesto:

  • Morsetti passanti
  • Morsetti per conduttori di terra
  • Morsetti a più conduttori
  • Morsetti a due piani

Numerosi accessori completano la gamma di morsetti a innesto:

  • Fissaggio cavi
  • Codifica
  • Schermatura
  • Per la flangiatura di connettori e morsetti base
  • Gusci per connettori

Altre informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55