Morsetti ad innesto

Morsetti ad innesto

Soluzioni di connessione ad innesto

Strutturate impianti di commutazione in modo modulare risparmiando tempo, sia in termini di cablaggio che di segnale e potenza.

Torna a Connessione Push-in

Categorie

Cerca in Morsetti ad innesto

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Dal quadro elettrico fino all'impianto completo – è impossibile concepire le moderne applicazioni senza soluzioni ad innesto. Con i morsetti ad innesto di Phoenix Contact è possibile effettuare l'installazione e la messa in servizio in modo particolarmente rapido e flessibile.

I vantaggi

  • Libertà nella scelta della tecnologia di connessione più adatta grazie all'area di innesto COMBI unica nel suo genere
  • Corrente nominale pari a 41 A e tensione nominale di 1.000 V realizzabili grazie al contatto di innesto ad elevate prestazione
  • Elevata sicurezza grazie alla protezione per evitare contatti accidentali
  • Protezione contro gli errori nei collegamenti grazie alle possibilità di codifica personalizzate
  • Semplice distribuzione del potenziale, grazie al doppio vano funzionale
  • Sicurezza contro le vibrazioni grazie alla disponibilità di accessori per bloccare i morsetti
  • Massima flessibilità grazie ai connettori liberamente confezionabili

Struttura modulare dell'impianto con morsetti componibili ad innesto

Alimentazione del quadro elettrico con morsetti componibili ad innesto per risparmiare spazio, tempo e costi.  

Alimentazione del quadro elettrico con morsetti componibili ad innesto per risparmiare spazio, tempo e costi.

Il sistema di connettori COMBI offre una flessibilità illimitata.

Dall'alimentazione del quadro elettrico a quella dei componenti di potenza e di comando, fino alla rapida installazione di parti di impianto decentrate, il sistema di connettori COMBI garantisce sempre la soluzione perfetta.

I vantaggi di questo sistema sono molteplici. I componenti ad innesto all'interno del quadro elettrico possono essere installati e disinstallati in modo semplice e rapido. Linee ad anello ad innesto garantiscono una sicura alimentazione della tensione tra quadri elettrici. I giunti volanti si prestano ad essere utilizzati non solo per il cablaggio negli spazi più piccoli, ma anche per prolungare senza problemi cavi preconfezionati.

Le numerose e flessibili possibilità del vano di innesto standardizzato del sistema COMBI hanno convinto aziende rinomate. Così Rittal ha adottato il sistema COMBI e ha integrato il vano di connessione nei nuovi adattatori per dispositivi della linea RiLine 60.

Libero confezionamento di connettori

Libero confezionamento di connettori  

Libero confezionamento di connettori

I connettori e i giunti COMBI sono preconfezionati fino a 15 poli, oppure sono disponibili per essere confezionati in campo, possono inoltre essere realizzati con sistema modulare a seconda dell'applicazione.

Morsetti a più conduttori con sei punti di contatto

Morsetti a più conduttori con sei punti di contatto  

Morsetti a più conduttori con sei punti di contatto

Tre contatti Push-in, ad esempio per il cablaggio interno, e contatti PIN per il cablaggio esterno a innesto. È così possibile realizzare, per una messa in servizio rapida, concetti modulari di impianto oppure la rapida sostituzione di componenti durante la manutenzione.

L'elevato numero di punti di contatto permette di utilizzare i morsetti come ripartitori compatti ad innesto. L'ampia superficie di siglatura e gli elementi di siglatura dal profilo identico con funzione di supporto terminale permettono di contrassegnare le matrici in modo chiaro.

Morsetti componibili ad innesto per 600 V UL

Morsetti componibili ad innesto per 600 V UL  

Morsetti componibili ad innesto per 600 V UL

Per applicazioni fino a 600 V secondo UL sono disponibili connettori e morsetti componibili ad innesto.

Morsetto a quattro piani compatto

Morsetto a quattro piani compatto  

Morsetto a quattro piani compatto

Con i morsetti a quattro piani PT 2,5-4L potrete smistare i segnali nei vostri controllori e nei vari punti dell'impianto in uno spazio ridotto. Grazie alle varie possibilità di ponticellamento nella morsettiera e alle possibilità di smistamento nei connettori a 4 poli liberamente confezionabili, con il nuovo sistema di morsetti è possibile installare ripartitori di segnale estremamente compatti.

Efficiente installazione del quadro elettrico

Efficiente installazione del quadro elettrico  

Efficiente installazione del quadro elettrico

Con il sistema per il passaggio dei cavi CES è possibile inserire su superfici piccole numerosi conduttori preconfezionati, cavi e tubi, protetti contro la polvere e l'acqua, in quadri elettrici, cassette di distribuzione o dispositivi.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55