Connettori

Connettori

Molto di più che una semplice offerta di prodotti

I connettori per segnali, dati e potenza offrono la soluzione adatta per qualsiasi applicazione.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Connettori circolari
    Connettori circolari di Phoenix Contact

    Connettori circolari versatili con tecniche di collegamento variabili per applicazioni industriali.

  • Connettori fotovoltaici
    Tecnologie di connessione per il fotovoltaico

    Cablaggio rapido e veloce dei moduli fotovoltaici e degli inverter, direttamente in campo.

  • Connettori industriali
    Connettori industriali HEAVYCON complete

    Connettori robusti: per la rapida messa in funzione e assistenza in condizioni critiche d'utilizzo.

  • Connettori per circuiti stampati
    Connettori per circuiti stampati

    Massima varietà di combinazioni tra elementi base e spine per applicazioni industriali e semi-industriali.

  • Connettori per dati
    Connettori per dati

    Sistemi di bus attuali e standardizzati in ambiente industriale per velocità elevata di trasmissione dei dati.

  • Connettori rettangolari modulari
    Connettori rettangolari

    Connessione compatta con connettori rettangolari modulari – per l'impiego in dispositivi, quadri elettrici e armadi di comando.

Connettori a spina circolare versatili da M5 a M58, connettori per dati e fotovoltaici, connettori rettangolari e industriali: l'ampia gamma di connettori Phoenix Contact offre innumerevoli soluzioni per le applicazioni industriali e semi-industriali.

I vantaggi

  • Molti ambiti di applicazione grazie alla quantità di tipi e di sistemi modulari
  • Massima affidabilità garantita dall'esperienza e dal know-how pluridecennale
  • Soluzioni di collegamento innovative per i dispositivi di protezione nel campo industriale
  • Elevata flessibilità grazie alle possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente
  • Assistenza proessionale per la progettazione fornita da specialisti del prodotto

Connettori circolari

Connettori circolari  

Connettori circolari

Per l'automazione industriale Phoenix Contact offre connettori a spina circolare in varie dimensioni. Piccoli e grandi, diritti o angolati, stampati o confezionabili in loco: una vasta gamma di soluzioni adatte alla trasmissione di segnali, dati e potenza.

  • Connettori ibridi innovativi in M12 e M23
  • Connettori per segnali da 3 a 19 poli in M5, M8, M12, M23 e 7/8"
  • Connettori per dati in M8 e M12 per velocità di trasmissione fino a 10 Gbit/s
  • Connettori di alimentazione in M12–M58 per correnti di max. 150 A e tensioni di max. 630 V

 

Connettori per dati

Connettori per dati  

Connettori per dati

Per la trasmissione rapida e sicura di dati nell'industria, nei centri di calcolo e nelle applicazioni di infrastruttura, Phoenix Contact offre connettori per il cablaggio sia in rame che in fibra ottica. Per tutti i bus di campo e per le più comuni reti sono disponibili connettori, cavi patch e accessori.

  • Velocità di trasmissione fino a 40 GBit/s
  • Soluzioni per IP20, IP65/67 e IP69K
  • Cablaggio ibrido innovativo
  • Patch panel e ripartitori per il montaggio dei modelli da 19"

 

Connettori industriali

Connettori industriali  

Connettori industriali

I connettori industriali proteggono le vostre interfacce e garantiscono anche nelle condizioni più critiche una trasmissione sicura di energia, dati e segnali. Resistono alla sporcizia, all'acqua, alle vibrazioni e alle elevate sollecitazioni meccaniche offrendo una tenuta ermetica fino al grado di protezione IP69K.

  • Custodia in metallo conduttiva con protezione elettromagnetica
  • Custodie protettive e custodie base per montaggio e inserimento
  • Inserti contatti modulari a polo fisso con svariati sistemi di collegamento
  • Superfici conduttive con protezione elettromagnetica

 

Connettori rettangolari modulari

Connettori rettangolari modulari  

Connettori rettangolari modulari

I connettori rettangolari modulari permettono connessioni compatte per l'uso in dispositivi, morsettiere e armadi di comando. Le varie custodie, gli inserti contatti modulari e i portacontatti per contatti a crimpare consentono opzioni di collegamento flessibili per segnali, dati e potenza.

  • Custodia protettiva conforme ai gradi di protezione IP65/67/68/69K
  • Set di inserti contatti da 4 a 40 poli
  • Inserti contatti modulari per applicazioni ibride
  • Custodia di accoppiamento e da incasso

 

Sistemi di ricarica per l'E-Mobility

Sistemi di ricarica per tutte le applicazione a livello mondiale  

Sistemi di ricarica per tutte le applicazione a livello mondiale

Phoenix Contact offre connettori per la ricarica adatti per l'utilizzo in tutto il mondo per Tipo 1, Tipo 2 e per lo standard GB, sia per la ricarica in corrente alternata che per la ricarica rapida in corrente continua. I cavi per la ricarica in AC e DC e le prese di ricarica in AC lato infrastruttura sono sicuri, affidabili e semplici.

  • Cavi per la ricarica in DC per CCS tipo 1, CCS tipo 2 e GB/T
  • Cavi per la ricarica in AC per tipo 1, tipo 2 e GB/T
  • Prese per la ricarica in AC lato infrastruttura per tipo 2 e GB/T
  • Accessori per sistemi di ricarica come coperchi di protezione, supporti o adattatori di prova

 

Connettore fotovoltaico

Connettore fotovoltaico  

Connettore fotovoltaico

I connettori fotovoltaici di Phoenix Contact coprono un'ampia gamma di applicazioni:
​ connettori AC e DC confezionabili, connessioni di dispositivi e sistemi di collegamento per moduli fotovoltaici, il fotovoltaico integrato negli edifici (BIPV) e gli inverter di modulo consentono soluzioni di collegamento universali.

  • Connettori AC e DC con grado di protezione IP 66/68
  • Connessioni AC e DC di dispositivi con grado di protezione IP65/66/68
  • Morsetti passanti e per circuiti stampati per correnti fino a 309 A e tensioni fino a 600 V (UL)
  • Sistemi di collegamento per BIPV e invertitori di modulo

 

Sistema di installazione

Sistema di installazione  

Sistema di installazione

Con il sistema di installazione QPD è possibile collegare i cavi in modo rapido, semplice e senza l'utilizzo di utensili. Grazie alla pratica connessione rapida QUICKON potrete risparmiare fino all'80% del tempo nel cablaggio, indipendentemente dal fatto che si tratti di un semplice collegamento di cavi, di nodi di ripartizione o del collegamento di dispositivi.

  • Connessioni fisse e a innesto
  • Soluzioni per IP68/69K/IK07
  • Per correnti fino a 40 A e tensioni fino a 690 V
  • Passaparete per applicazioni Ex

 

Distribuzione di energia con struttura sovrapponibile

Distribuzione di energia con struttura sovrapponibile  

Distribuzione di energia con struttura sovrapponibile

Con il sistema di connettori fissi e sovrapponibili è possibile ampliare l'alimentazione dell'energia del proprio impianto in uno spazio ridotto. Tutti i cavi possono essere preconfezionati in modo semplice e rapidamente inseriti nell'impianto. La struttura quadrata della custodia consente di variare le direzioni di uscita del cavo.

  • Custodia robusta con grado di protezione IP67 e protezione elettromagnetica
  • Collegamento a innesto dei circuiti stampati
  • Inserti contatti sovrapponibili con connessione a vite per sezioni del conduttore da 0,2 mm² a 4 mm²
  • Bloccaggio antivibrazioni mediante staffa in acciaio

 

Morsettiere portaschede e connettori femmina da 19"

Morsettiere portaschede e connettori femmina da 19  

Morsettiere portaschede e connettori femmina da 19"

Con le morsettiere portaschede e i connettori femmina per le applicazioni da 19" è possibile ampliare le funzioni degli armadi di comando in modo pratico e sicuro. Le connessioni a vite e a molla consentono di cablare con facilità gli elementi di collegamento e garantiscono il fissaggio sicuro in qualsiasi posizione nell'armadio di comando.

  • Morsettiere portaschede da 19" con connessione a vite a norma IEC 60603-1/DIN 41617 e IEC 60603-2/EN 60603-2
  • Connettori femmina da 19" con connessione a vite o a molla posteriore a norma EN 60603-2/EN 60603-2

 

Morsetti per circuiti stampati

Morsetti per circuiti stampati  

Morsetti per circuiti stampati

I morsetti per circuiti stampati consentono la trasmissione facile e sicura di segnali, dati e potenza direttamente al circuito stampato. Il tipo di connessione a ingombro ridotto si adatta a molteplici possibilità d'impiego nel settore industriale e nel settore dei processi.

  • Per sezioni di conduttore da 0,14 a 95 mm²
  • Per correnti fino a 232 A e tensioni fino a 1000 V
  • Con connessione a vite, a molla o a perforazione di isolante
  • Per passi da 2,5 mm a 20 mm

 

Connettori per circuiti stampati

Connettori per circuiti stampati  

Connettori per circuiti stampati

I nostri connettori per circuiti stampati offrono un collegamento universale e di facile manutenzione per quasi ogni apparecchiatura nei diversi settori e mercati.

  • Per sezioni di conduttore da 0,14 a 35 mm²
  • Per correnti fino a 125 A e tensioni fino a 1000 V
  • Con connessione a vite, a molla, a perforazione di isolante, Pierce o a crimpare
  • Bloccaggio mediante molle o flange a vite

 

Morsetti di potenza passaparete

Morsetti di potenza passaparete  

Morsetti di potenza passaparete

Con i morsetti passanti per correnti di punta è possibile trasmettere correnti e tensioni elevate attraverso la parete della custodia in modo sicuro e affidabile. I diversi sistemi di collegamento rendono possibili soluzioni di trasmissione flessibili.

  • Per sezioni di conduttore da 4 a 150 mm²
  • Per correnti fino a 309 A e tensioni fino a 1000 V
  • Con connessione a vite, a molla, T-LOX o a bullone
  • Per spessori della parete da 1 a 6 mm

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Competenza e altro

Entrate nel mondo dei nostri connettori e custodie per l'elettronica.

Altre informazioni