Gestione degli impianti fotovoltaici

Utilizzo efficiente dell'energia solare

Protezione e monitoraggio

Proteggete il vostro impianto dai danni dovuti a fulmini e sovratensioni e aumentate l'efficienza grazie alle continue informazioni sullo stato dell'impianto.

Torna a Monitoraggio e diagnosi

Categorie

Cerca in Gestione degli impianti fotovoltaici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Affinché possiate ottenere una produzione di energia secondo le vostre aspettative utilizzando l'energia solare, vi offriamo soluzioni adatte ad ogni vostra esigenza. Con gli affidabili prodotti per il monitoraggio sarete​ sempre​ informati​ sullo​ stato​ dei​ vostri​ impianti​ fotovoltaici​ e​ potrete​ reagire​ di​ conseguenza,​ ottenendo rendimenti​ massimi.

I vantaggi

  • Proteggete i moduli fotovoltaici dai danni dovuti a fulmini e sovratensioni e aumentate il rendimento dei moduli con scatole di connessione compatte e su misura
  • Utilizzo efficiente dell'energia solare con i sistemi di monitoraggio delle singole stringhe
  • Costantemente aggiornati grazie ai software per la valutazione dello stato e allarme tramite e-mail o SMS

Sistema di collegamento del generatore

GAK con fusibile a stringhe esterne alla scatola di comando  

Il GAK con fusibile a stringhe esterne convince per la sua forma compatta

I progettisti e gli installatori vogliono ottenere rendimenti massimi dai propri impianti. Le scatole (GAKs) di Phoenix Contact combinano importanti funzioni per aumentare le prestazioni degli impianti in una custodia dal design compatto.

Le scatole raccolgono e distribuiscono le correnti delle stringhe, proteggono i singoli moduli da danni causati da fulmini o sovratensioni e monitorano le prestazioni degli impianti. In base alle vostre esigenze, potrete scegliere tra il GAK con fusibili a stringhe standard e il GAK particolarmente compatto con fusibili a stringhe esterne alla scatola di comando.

Monitoraggio stringhe

Solarcheck per il monitoraggio delle stringhe  

SOLARCHECK PV vi fornisce informazioni affidabili sulle prestazioni del vostro impianto fotovoltaico

Gli impianti fotovoltaici devono ottenere il massimo rendimento energetico dalla corrente solare nel minor tempo possibile. Si tratta quindi di reagire direttamente ai guasti delle singole stringhe. Con il sistema di monitoraggio della corrente delle stringhe di Phoenix Contact è possibile reagire tempestivamente a errori e dissipazione di potenza.

Il sistema è costituito da un modulo di comunicazione e vari moduli di misurazione, con cui potete monitorare in modo sicuro le correnti e le tensioni dei vostri impianti.

Software per il monitoraggio degli impianti fotovoltaici

Pacchetto software: PV Monitor+  

La soluzione di monitoraggio universale per gli impianti fotovoltaici

Assicuratevi i rendimenti dei vostri impianti fotovoltaici: il software di monitoraggio PV Monitor+ è una soluzione efficiente e duratura nel tempo. Tensioni e correnti sono registrate e trasmesse tramite un modulo di comunicazione a un microcontrollore modulare. Se questi valori superano in eccesso o difetto i parametri impostati, viene inviato un allarme in forma di e-mail o SMS. In questo modo la potenza del sistema è sempre sotto controllo.


Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55